Назад до огляду

Пам'ятник культури

Пам'ятник Армінію  

Система LM-S на пам'ятнику Армінію біля Детмольда

Цей приклад застосування показує використання системи контролю струму блискавки на пам'ятнику Армінію в Детмольді, Німеччина. На постаменті з вапнякового піщанику стоїть мідна статуя. До основи статуї приєднані три проводи заземлення. Через них при попаданні блискавки в будівлю висотою понад 53 метрів імпульсні струми блискавки відводяться на землю. На цих відводах змонтовані датчики. Аналізатор встановлений у розподільній шафі всередині постаменту.

В такому застосуванні раннє розпізнавання потенційних пошкоджень на установці не є пріоритетом. Але через відкрите положення та висоту будівлі необхідно враховувати можливість попадання блискавки. Реєстрація попадання блискавки служить для статистичного обліку кількості блискавок та їхньої сили. Такі застосування представляють особливий інтерес для дослідження блискавок.

Принципова схема застосування LM-S на прикладі пам'ятника культури

Принципова схема застосування LM-S на прикладі пам'ятника культури

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити