Назад до огляду

Передача сигналів та контроль

Як зібрані сигнали потрапляють з датчика на аналізатор? Яким чином результати вимірювань обробляються в ньому? Як система може звести до мінімуму витрати на технічне обслуговування? На наступних сторінках ви зайдете відповіді на ці питання.

Системний інтерфейс та передача сигналів

Інтерфейс Ethernet RJ-45  

Інтерфейс Ethernet RJ-45

За допомогою інтерфейсу RJ-45 Ethernet аналізатор можна легко інтегрувати в стандартні мережі. При цьому доступ до зібраних даних та налаштування конфігурації системи здійснюється на базі внутрішнього веб-сервера. Веб-інтерфейс викликається через Інтернет-браузер підключеного компютера шляхом IP-адресації.

Дистанційний моніторинг

Відображення даних про навантаження на мобільному телефоні  

Відображення даних про навантаження на мобільному телефоні

Попадання блискавки у важкодоступні або віддалені установки, наприклад, вітроенергетичні установки в прибережних зонах, дуже важко або неможливо розпізнати. Система контролю струму блискавки LM-S надає всі дані через вбудований веб-інтерфейс. Так за допомогою віддаленого доступу, наприклад, зі смартфону, можна в будь-який час запросити дані про навантаження на установку.

Профілактичне технічне обслуговування

За допомогою оброблених даних можна дуже точно оцінити дійсне навантаження установки. Результати вимірювань завжди актуальні і дозволяють запланувати профілактичне обслуговування. Виходячи з того, що установка пошкоджена, можна вжити негайних заходів з уникнення опосередкованих збитків. Завдяки цьому скорочується або взагалі відсутній час простою. Якщо результати показують, що на установку діяли мінімальні або незначні навантаження, можна заощадити час на проведення технічного обслуговування та ремонту.

Контакт віддаленого сповіщення

Блок обробки результатів оснащений комутаційним реле з виведеним контактом для віддаленого сповіщення. Цей розмикаючий контакт при кожній події подає короткий імпульс, який може опрацьовуватись лічильником. Таким чином здійснюється додаткова можливість простого визначення кількості ударів блискавки, що зазнала установка. Контакт реле приймає положення спокою тільки підсля запуску системи. А при неполадках в системі реле розмикається. За допомогою контакту для віддаленого сповіщення можна робити запити на інформацію про готовність системи.

Контакт віддаленого сповіщення

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити