Назад до огляду

Технічні характеристики

Загальні властивості

Матеріал корпусуМетал
Спосіб монтажуDIN-рейка: 35 мм
Ширина77,60 мм
Висота156,00 мм
Глибина173,00 мм
Ступінь захистуIP20 (аналізатор), IP64 (датчик)
Температура навколишнього середовища (експлуатація)-30 °C ... 60 °C
Допустима вологість повітря (експлуатація)30 % ... 95 % (не конденсована)
Висота над рівнем морямакс. 4000 м

Типові характеристики

Керуваннячерез веб-інтерфейс
максимальна кількість запам'ятовуваних записів500
Напруга живлення24 В пост. струму ± 4 В

Інтерфейс Ethernet

Швидкість передачі10/100 Мбіт/с
Спосіб з’єднанняRJ45;

Інтерфейс для підключення оптоволоконного кабелю модуля вводу/виводу

Кількість портів33
Спосіб з’єднанняB-FOC (ST®)

Контакт дистанційної сигналізації

Комутаційна функціяНормально замкнений контакт, 1-полюсний
Комутаційний імпульс на кожну подію50 мс
Робоча напругамаксимальна напруга постійного струму 60 В
Спосіб з’єднанняM12 з ключем D

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити