WLAN

Високопродуктивні бездротові мережі збільшують гнучкість і мобільність

Логотип WLAN

Wireless Local Area Network (бездротова локальна мережа), скорочено WLAN, — мережа, в основу якої покладено стандарт IEEE 802.11, сумісна з кабельними мережами Ethernet.

Тому її часто називають «бездротовий Ethernet». У системах автоматизації на основі мереж Ethernet, наприклад PROFINET RT, EtherNet/IP™ або Modbus/TCP, WLAN уможливлює простий бездротовий зв’язок із пристроями автоматизації.

Стандарт IEEE 802.11

Різні технології описуються стандартами однієї групи: IEEE 802.11. Найважливішими стандартами з групи IEEE 802.11 є:

  • IEEE 802.11a: стандарт передачі даних у діапазоні 5 Гц зі швидкістю до 54 Мбіт/с
  • IEEE 802.11b: старий стандарт передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц зі швидкістю до 11 Мбіт/с
  • IEEE 802.11g: стандарт передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц зі швидкістю до 54 Мбіт/с
  • IEEE 802.11n: найактуальніший стандарт передачі даних у діапазонах 2,4 та 5 Гц зі швидкістю до 600 Мбіт/с
  • IEEE 802.11i: найактуальніший стандарт безпеки, відомий також як WPA2
  • IEEE 802.11e: стандарт, що визначає функції контролю якості обслуговування (Quality of Service — QoS)
Порівняння досяжної швидкості передачі даних у різних стандартах WLAN

Порівняння досяжної швидкості передачі даних у різних стандартах WLAN

Ці стандарти різняться насамперед досяжною швидкістю передачі даних; при цьому дійсна досяжна чиста швидкість передачі даних становить лише близько 50 % (див. графік).

Великі мережі, багато абонентів

Технологія WLAN відрізняється тим, що, як і Ethernet, дає змогу створювати розгалужені мережі з великою кількістю абонентів. Однак на відміну від кабельних мереж Ethernet радіоефір є так званим спільним середовищем, яке використовують усі абоненти, що належать до однієї мережі або одного частотного діапазону.

Із цим пов’язані довші, ніж у кабельних мережах, затримки, сильніше фазове дрижання сигналу та зменшення смуги пропускання пропорційно збільшенню кількості абонентів у мережі. Ці чинники необхідно враховувати під час проектування системи автоматизації. Промислові вироби WLAN, що їх пропонує компанія Phoenix Contact, оптимізовані для забезпечення короткого часу затримки та мінімізації фазового дрижання.

Роумінг — мобільність у мережі

Роумінг у мережі WLAN  

Автоматичний роумінг мобільних абонентів у мережі WLAN

Особлива перевага WLAN — мобільність абонентів у мережі. Абоненти розгалуженої мережі WLAN можуть вільно пересуватися, автоматично перемикаючись на ту чи іншу точку доступу з найкращим радіосигналом. Цей процес називається роумінг.

Радіополе мережі WLAN можна поширити на будь-яку відстань, використовуючи додаткові точки доступу. Швидкість і надійність переходу абонентів — так званих клієнтів WLAN — з одного стільника мережі до іншого має вирішальне значення для належної роботи систем автоматизації. Пропоновані компанією Phoenix Contact вироби WLAN промислового призначення забезпечують швидкий і безпомилковий роумінг.

Високі продуктивність і надійність

Системи WLAN, виконані відповідно до актуального стандарту IEEE 802.11n, значно випереджають застарілі системи за швидкістю передачі даних, яка в сучасних системах сягає 100 Мбіт/с. Інші їхні переваги — великий радіус дії та висока надійність.

Передача сигналу за допомогою антенної технології MIMO

Технологія MIMO: цілеспрямоване використання відбиття сигналу та багатопроменеве поширення забезпечують надійність і високу швидкість передачі

Найважливішою технічною особливістю стандарту IEEE 802.11n є антенна технологія MIMO (багатоканальні ввід і вивід). Передача та прийом кількох паралельних потоків даних здійснюються за допомогою активних антен (до трьох). Під час цього відбиття сигналу в приміщенні цілеспрямовано використовується для підвищення швидкості передачі даних, надійності та стабільності бездротового з’єднання, особливо в промисловому середовищі.

Приклади застосування

Технологія WLAN виконує в промислових умовах широке коло завдань, яке постійно розширюється. Зокрема, зростає потреба в обміні даними процесів і робочими даними, а обладнання стає все більш мобільним і менш залежним від конкретного місця, що є можливим лише за умови використання бездротових мереж.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити