Trusted Wireless 2.0

Просте та ефективне подолання великих відстаней

Логотип Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: промислова бездротова технологія

Trusted Wireless 2.0 — власна бездротова технологія компанії Phoenix Contact, розроблена спеціально для промислового використання. Ця технологія якнайкраще підходить для бездротової передачі малих і середніх обсягів даних, зокрема сигналів датчиків і виконавчих елементів, у розосереджених системах. У разі відсутності перешкод на шляху сигналу відстань між двома абонентами бездротової мережі може становити від кількасот метрів аж до кількох кілометрів.

Таким чином, технологія Trusted Wireless 2.0 — проміжна ланка між WirelessHART, спеціальною технологією для мереж датчиків, і Wireless LAN, технологією швидкісною передачі даних.

Для оптимальної адаптації до тих чи інших вимог застосування використовуються різні можливості налаштування. Ця технологія використовується в бездротовій системі Phoenix Contact Radioline.

Властивості

Система Trusted Wireless 2.0 працює за методом FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum — розширення спектру зі стрибкоподібним перемиканням частоти). Технологія використовує до 127 каналів із загального спектру частот, а стрибкоподібне перемикання здійснюється за псевдовипадковим принципом. Це дає змогу підвищити надійність зв’язку.

Окрім того, технологія Trusted Wireless 2.0 вможливлює особливо зручне управління одночасним використанням різних бездротових систем. Одразу кілька систем Trusted Wireless 2.0 можуть працювати паралельно в різних радіочастотних діапазонах. Можна також цілеспрямовано блокувати певні канали (додавати їх до «чорного списку»). Це корисно, зокрема, у разі потреби в паралельній роботі систем WLAN без обмежень продуктивності.

У технології Trusted Wireless 2.0, яку розробила компанія Phoenix Contact, відсутній відкритий доступ до протоколу, за рахунок чого забезпечується більш надійний захист від зовнішніх втручань. Окрім того, передбачено механізми безпеки: 128-бітне шифрування даних виключає можливість розуміння змісту пакетів, які теоретично можуть бути перехоплені. А функція перевірки цілісності перевіряє автентичність повідомлень від певного відправника та відхиляє повідомлення, в які внесені зміни.

Коли радіохвилі проходять крізь стіни або інші перешкоди, сигнал послаблюється. Що вища частота, то сильніше затухання сигналу, тобто сигнал із частотою 2,4 ГГц втрачає більше, ніж сигнал із частотою 868 або 900 МГц.

Завдяки високій потужності передавання у діапазоні 868 або 900 МГц сигнал може долати значно більші відстані, ніж у діапазоні 2,4 ГГц. Проте в діапазоні 2,4 Гц сигнал передається швидше, а пропускна здатність каналу більша, ніж у діапазоні 868 або 900 МГц. З одного боку, у діапазоні 2,4 ГГц доступно набагато більше частот. З іншого боку, можливе швидше передавання даних повітрям. Окрім того, для діапазону 2,4 Гц законодавство не вимагає дотримання певної тривалості активного використання (Duty Cycle — коефіцієнт заповнення імпульсу), як у випадку з діапазоном 868 МГц.

Бездротова система Phoenix Contact Radioline включає в себе радіомодулі для частот 868 МГц (Європа, Південноафриканська Республіка), 900 МГц (Північна й Південна Америки), також 2,4 ГГц (весь світ).

Децентралізоване управління мережею

Децентралізоване управління мережею в батьківсько-дочірній зоні  

Децентралізоване управління мережею в батьківсько-дочірній зоні

В таких технологіях як WirelessHART або Zigbee використовується централізований підхід до управління мережею. Це означає, що всі повідомлення передаються через центральний головний пристрій, що спричиняє значний трафік у бездротовій мережі.

У технології Trusted Wireless 2.0 використовується протилежний підхід: децентралізоване управління. Для цього в бездротовій мережі створюються так звані батьківсько-дочірні зони, де радіомодуль вищого рівня виконує функцію батьківського елемента, а підпорядковані йому модулі вважаються дочірніми елементами.

Управління мережею відбувається виключно в межах батьківсько-дочірніх зон і не потребує центральної диспетчеризації. Це зменшує трафік повідомлень у всій мережі та прискорює обмін даними.

Гнучкі можливості адаптації

Технологія Trusted Wireless 2.0 дає змогу задавати бажану швидкість передачі даних бездротового інтерфейсу, підвищуючи за рахунок цього чутливість приймача. З низькою швидкістю дані можна передавати на значно більші відстані, ніж із високою. Отже, користувач може вибрати потрібне значення залежно від випадку застосування та потрібного радіусу дії.

Бездротова система Phoenix Contact Radioline уможливлює просте та гнучке створення двоточкових з’єднань, мереж із топологією «зірка» або «сітка». Вона підходить для передачі як сигналів входу/виходу, так і даних, що передаються послідовно. Вбудовані інтерфейси RS-232 та RS-485 забезпечують можливість прямого бездротового підключення модулів входу/виходу Radioline до контролера через протокол Modbus.

Приклади застосування

Технологія Trusted Wireless 2.0 та бездротова система Radioline розроблені спеціально для промислового використання з метою послідовної передачі даних у системах керування або передачі аналогових або дискретних сигналів входу/виходу. Ця комбінація якнайкраще підходить для використання в розосереджених установках і мережах, наприклад у сфері водопостачання й водовідведення, а також на виробництві з неперервними й періодичними технологічними процесами.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити