Протипожежна система для резервуарів із плаваючим покриттям: централізований контроль стану за допомогою WLAN

Точка доступу WLAN 5100 для передачі інформації про стан за протоколом PROFINET

Штаб-квартира компанії Saval BV  

Штаб-квартира компанії Saval BV

Безпека зберігання та переробки сирої нафти й інших викопних видів сировини мають дуже велике значення, ураховуючи високу небезпеку вибуху. Тому нідерландська компанія Saval BV розробила особливу протипожежну систему для резервуарів із плаваючим покриттям.

Контролери та модулі вводу/виводу, поєднані з точками доступу WLAN Phoenix Contact, уможливлюють веб-моніторинг стану системи.

Застосування

У деяких ділянках резервуара для сирої нафти небезпека вибуху настільки висока, що відповідні споруди вважаються найнебезпечнішою зоною згідно з класифікацією ATEX для газоподібних середовищ — зоною 0.

Найпоширеніші резервуари — зі стаціонарним покриттям — відрізняються тим, що під час їхнього заповнення між поверхнею матеріалу та покриттям утворюється вибухонебезпечна атмосфера.

Вогнегасники на плаваючому покритті  

Вогнегасники монтуються на краю плаваючого покриття

Альтернативним рішенням є резервуари з плаваючим покриттям, в яких дах плаває на поверхні рідини. Оскільки така конструкція даху передбачає рух, вона має бути ущільнена гнучким матеріалом біля стінок резервуара.

Однак між стінкою резервуара та ущільнювачем утворюється простір, у якому накопичується незначна кількість газу з матеріалу, що зберігається. У разі змішування цього газу з повітрям виникає займиста суміш. Статичний електричний розряд унаслідок удару блискавки або іскріння може спричинити пожежу. Одразу після займання подальший перебіг подій ще можна контролювати. Однак якщо пожежа не буде виявлена, може виникнути неконтрольоване вогнище.

Для таких випадків застосування компанія Saval розробила протипожежну систему, що складається з вогнегасника, поєднаного зі спринклерною системою, зона охоплення якої становить 40 метрів. Резервуар із плаваючим дахом, діаметр якого може сягати 120 метрів, може потребувати кількох протипожежних систем.

Автоматизація протипожежної системи передбачає контроль двох цифрових сигналів стану. Кожна протипожежна система устаткована двома вимикачами: для контролю рівня й тиску у вогнегаснику.

Область біля ущільнювача плаваючого покриття є вибухонебезпечною зоною 0. Обидва цифрові сигнали надходять до розподільної коробки, змонтованої в зоні 1. У разі пожежі одночасно спрацьовують обидва вимикачі: той, що контролює рівень, і манометричний. Якщо ж ідеться про розгерметизацію спринклерної системи, спрацьовує лише манометричний вимикач. А якщо виток стався безпосередньо на вогнегаснику, спрацьовує тільки вимикач, що контролює рівень.

 

Іскробезпечні модулі вводу/виводу: послідовне підключення безпосередньо до локальної шини

Централізоване рішення задумане таким чином, що цифрові сигнали передаються на контрольну панель, розташовану за межами вибухонебезпечної зони, за допомогою кабелів. Контрольна панель складається з модульного контролера ILC 171 ETH та іскробезпечних модулів вводу/виводу з лінійки продукції Phoenix Contact Inline, розроблених спеціально для вибухонебезпечних середовищ.

Іскробезпечні клеми отримують електричне живлення через спеціальний модуль Inline. Їх можна послідовно підключати безпосередньо до локальної шини Inline контролера з метою збору цифрових сигналів рівня й тиску.

Вибухонепроникна оболонка SK 3100  

Точка доступу WLAN 5100 з модульним контролером Inline PROFINET у вибухонепроникній оболонці SK 3100

Передача сигналів за протоколами PROFINET і WLAN

Якщо нафтовий резервуар не має готової до використання комунікаційної інфраструктури, прокласти нові кабелі — завдання не з простих. Тому компанія Saval розробила децентралізоване рішення — SK 3100. У цій захисній системі використовується модульний контролер PROFINET з іскробезпечними модулями.

Кожна децентралізована станція SK 3100 контролює до чотирьох протипожежних систем і передає сигнали мережею WLAN на центральну контрольну панель SK 3000, устатковану модульним високопродуктивним контролером ILC 330 PN. Для обміну даними між SK 3100 та SK 3000 використовуються точки доступу WLAN.

Ці прилади відповідають стандарту IEEE-Standard 802.11e і підтримують режим пріоритету PROFINET, завдяки чому обидва контролери Inline можуть обмінюватися між собою даними за протоколом PROFINET. Окрім того, можна робити пріоритетними окремі пакети PROFINET. Пакети з найвищим пріоритетом передаються через інтерфейс WLAN перед усіма іншими пакетами Ethernet.

Сенсорний екран WP10 із системою візуалізації WEBVISIT  

Людино-машинний інтерфейс підключається до системи візуалізації WEBVISIT як веб-клієнт

Веб-візуалізація стану пристроїв та функціональних несправностей

Контроль системи здійснюється за допомогою програмного забезпечення для веб-візуалізації WEBVISIT, розробленого компанією Phoenix Contact. Для цього на контролері має бути інтегрований веб-сервер — саме як на контролерах Inline.

Для доступу до візуалізації на веб-сервері ПЛК потрібна виключно IP-адреса. Дані відображаються на пристрої керування та моніторингу. Розроблена компанією Saval система візуалізації інформує про стан вимикачів для контролю рівня й тиску, а також про стан електричного живлення системи керування.

Окрім того, у разі функціональних несправностей виводиться аварійний сигнал. Для відображення даних компанія Saval використовує сенсорний екран WP10.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити