Шлюзовий комплекс Кіль-Гольтенау

Бездротова система Phoenix Contact Radioline служить для контролю будівельних робіт на шлюзі Кіль-Гольтенау

Шлюз Кіль-Гольтенау  

Бездротова система Phoenix Contact Radioline допомагає контролювати перебіг будівельних робіт на шлюзах

Після більше ніж 100 років експлуатації виникла потреба в заміні тунелів-дюкерів, прокладених під шлюзами Кільського каналу, що з’єднує Балтійське море з Північним. Ці складні роботи ведуться на глибині близько 30 метрів без виведення шлюзу з експлуатації.

Під час будівельних робіт чутливі датчики вимірюють параметри в усіх важливих точках конструкції шлюзів. Віддалені вимірювальні станції підключені до центральної системи моніторингу та сповіщення за допомогою бездротової системи Phoenix Contact Radioline.

Застосування

Федеральне управління водних шляхів і судноплавства експлуатує на території Німеччини велику кількість шлюзів, до яких належать, зокрема, шлюзи Кільського каналу, що з’єднує Балтійське та Північне моря. Цей комплекс, що складається з більшого та меншого двокамерних шлюзів, пропускає водний транспорт у неперервному режимі. Після більше ніж ста років експлуатації тунелі, прокладені під шлюзами, уже не відповідають сучасному рівню розвитку техніки. Ці тунелі називаються дюкерами та служать для проведення кабелів енергопостачання, трубопроводів систем водопостачання та водовідведення, а також ліній зв’язку.

З економічних міркувань та для забезпечення експлуатаційної безпеки шлюзів управління водних шляхів і судноплавства вирішило збудувати новий дюкер. На глибині близько 30 метрів під усім комплексом шлюзів, який продовжує працювати, за допомогою найсучаснішої техніки прокладається тунель близько 400 метрів завдовжки та близько двох метрів завширшки. Між камерами буде прокладено кілька нових шахт для підключення ліній живлення. Ця частина будівельних робіт є підготовчим етапом перед додатковими комплексними заходами з модернізації шлюзового комплексу.

Рішення

Системи MCC компанії Glötzl  

Системи MCC компанії Glötzl установлені в чотирьох зонах шлюзового комплексу

Для контролю місця виконання будівельних робіт і аналізу результатів вимірювань використовуються складники, придбані у фірми Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH із міста Райнштеттен в окрузі Карлсруе. У шлюзовому комплексі Кіль-Гольтенау децентралізовані системи збору результатів вимірювання (MCC — Measurement Communication Control) збирають покази вимірювальних приладів, розташованих у чотирьох зонах.

Складність полягала в тому, що чотири розосереджені в просторі станції передають дані в центральну станцію MCC, яка розташована в диспетчерській на острівці посеред каналу. Між окремими станціями та диспетчерською, окрім відстані в кількасот метрів, знаходяться також камери шлюзів. Це виключає можливість прокладання кабелів як із технічних, так і з економічних міркувань.

«У зв’язку з цим ми обрали бездротову систему Phoenix Contact Radioline, адже вона відрізняється гнучкими можливостями використання, — ділиться Йоахім Габерланд (Joachim Haberland), співробітник компанії Glötzl Baumesstechnik і керівник проекту із забезпечення моніторингу місця виконання будівельних робіт. — Модулі Radioline можуть передавати як сигнали вводу/виводу, так і послідовні дані, а їхнє використання не тягне за собою додаткових витрат».

Загальний план шлюзового комплексу Кіль-Гольтенау  

Загальний план шлюзового комплексу Кіль-Гольтенау

Альтернативні канали передачі на випадок порушення зв’язку

Високочутливі датчики, змонтовані на поверхнях конструкцій шлюзів, виявляють нахили та зсуви стін камер. Окрім того, у десяти точках встановлені датчики для контролю рівня ґрунтових вод. Датчики передають сигнали через послідовний інтерфейс RS485.

Бездротова система Radioline підключена безпосередньо до виходу RS485 системи збору результатів вимірювання та передає зібрані дані в диспетчерську бездротовою лінією зв’язку. Там дані зберігаються й аналізуються в головному пристроїв MCC.

«Тепер можна безперервно реєструвати всі результати вимірювань, щоб завчасно виявляти можливі несправності та негайно вживати коригувальних заходів», — розповідає Юрген Гльотцль (Jürgen Glötzl), директор компанії Glötzl Baumesstechnik.

Можливість передачі послідовних даних і даних вводу/виводу

Основою системи Radioline, орієнтованої на специфічні потреби промислових систем інженерної інфраструктури, є нова бездротова технологія Trusted Wireless 2.0. Вона є проміжною ланкою між технологією WirelessHART, призначеною для мереж датчиків у системах автоматизації неперервних процесів, і технологіями Bluetooth і WLAN, що завоювали позиції стандартних бездротових рішень для систем автоматизації дискретних технологічних процесів.

Модулі Radioline можна підлаштовувати до тих чи інших вимог різних сфер застосування. За їхньою допомогою можна будувати різні типи мереж: від простих двоточкових з’єднань до сітчастих мереж, здатних до самовідновлення.

Висновок

Юрген Гльотцль і Йоахім Габерланд  

Директор Юрген Гльотцль і керівник проекту Йоахім Габерланд

Зупинивши свій вибір на бездротовій системі Radioline, управління водних шляхів і судноплавства заощадило чимало часу та грошей.

«Бездротові модулі уже кілька місяців без жодного збою передають результати вимірювань у диспетчерську. Я навіть не очікував від бездротового з’єднання такої стабільності», — підбиває підсумок Юрген Гльотцль. — Цей позитивний досвід дає підставу стверджувати: ми користуватимемося бездротовими рішеннями Phoenix Contact і в майбутньому».

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити