Вестфальська електроцентраль RWE: стабільний радіозв’язок у природному ландшафті

Бездротова система Radioline для економічно вигідного підключення віддалених точок вимірювання

Охолоджувальна вежа Вестфальської електроцентралі RWE (місто Гамм)

Охолоджувальна вежа Вестфальської електроцентралі RWE (місто Гамм)

У розлогих системах інженерної інфраструктури нерідко виникає потреба передавати дані з віддалених станцій у центральну диспетчерську.

На Вестфальській електроцентралі RWE для цього використовується промислова система Phoenix Contact Radioline. Завдяки цьому результати вимірювань, що потребують документування, у простий та економічно вигідний спосіб надходять до системи керування.

Застосування

Компанія RWE — один із найбільших виробників електроенергії в Німеччині. Одна з численних електростанцій компанії RWE знаходиться на території природного заповідника Ліппеауе у східній частині району Гамм-Юнтроп міста Гамм.

Під час охолодження для компенсації втрат від випаровування, які мають місце під час відведення тепла через охолоджувальні вежі, забирається вода з сусідньої річки Ліппе. У цю ж річку відводиться частина води з охолоджувальних веж разом із відпрацьованою водою з установок десульфуризації димових газів. Тому компанія — оператор електростанції зобов’язана надавати компетентним органам задокументовані результати вимірювань рівня й температури.

У відповідальних за це осіб постало питання: як передавати результати вимірювань температури та рівня води, здійснених просто неба на території електростанції, у центральну систему керування для узагальнення та архівування? Потрібно було не тільки налагодити обмін даними з обладнанням, установленим далеко від центральних будівель, але й забезпечити електричне живлення вимірювальних приладів і пристроїв для передачі даних, змонтованих у станціях із переважно відокремленою структурою.

Рішення

Точка вимірювання рівня й температури в річці Ліппе

Автономна точка вимірювання рівня й температури в річці Ліппе

Автономне енергопостачання від фотоелектричної установки

На прокладання кабелів пішло б забагато праці й коштів, тому компанія RWE обрала інший спосіб: бездротове підключення станцій за допомогою системи Phoenix Contact Radioline.

Датчики температури, установлені в двох точка вимірювання в річці, а також бездротові модулі отримують електроенергію від автономної фотоелектричної установки Phoenix Contact, точно розрахованої на потрібну потужність.

Блок керування з радіомодулями Radioline

Радіомодулі Radioline передають сигнали на відповідні приймачі

Надійна передача сигналу на великі відстані

Відстань від точок вимірювання до будівлі електростанції сягає 1000 метрів. Цю відстань мають долати дані, що передаються в систему керування. Між антенами, установленими в точках вимірювання та на даху будівлі, знаходиться вільна від перешкод лука.

Система Radioline дає змогу побудувати здатну до самовідновлення сітчасту мережу, у котрій кожний бездротовий пристрій працює як повторювач, тобто може передавати дані всім іншим абонентам мережі. Якщо прямий обмін даними одним із каналів буде порушено, бездротова система автоматично шукатиме альтернативне з’єднання через інший наявний у мережі модуль Radioline.

Радіомодулі лінійки продукції Radioline базуються на версії 2.0 технології Trusted Wireless, що її розробила компанія Phoenix Contact. Ця технологія працює в частотному діапазоні 2,4 ГГц, що не потребує ліцензування, і відрізняється надзвичайною стабільністю й надійністю, а також великим радіусом дії (на лінії прямої видимості — до кількох кілометрів). Тепер на електростанції є надійне комунікаційне рішення промислового класу.

Графічне подання принципу прив’язки входів/виходів

Простий розподіл сигналів завдяки прив’язці входів/виходів

Бездротова система: простота монтажу та введення в експлуатацію

Монтаж і введення в експлуатацію готових до підключення компонентів взяв на себе давній партнер компанії RWE — фірма PBE Esser GmbH з міста Берґгайм. Розгортання системи Radioline і фотоелектричної установки не викликало жодних складнощів. Тепер віддалені точки вимірювання передають аналогові сигнали температури й рівня, а також цифрові повідомлення про несправності в систему керування.

Отже, бездротове рішення дає змогу передавати сигнали вводу/виводу без кабелів, що має неабияку економічну вигоду. Завдяки функції прив’язки входів/виходів дані можна розподіляти в бездротовій мережі без використання додаткового програмного забезпечення — достатньо покрутити біле рифлене коліщатко. Для з’єднання модуля вводу з модулем виводу користувачу слід призначити обом модулям однакову адресу в системі прив’язки входів/виходів (наприклад, 23). У такому разі між обома станціями прокладається так би мовити «бездротовий кабель».

Висновок

Завдяки використанню бездротової системи Radioline і автономному електричному живленню від фотоелектричної установки на Вестфальській електроцентралі вдалося заощадити часі і гроші. Передача значень температури та рівня води, що потребують документування, з вимірювальних станцій у річці Ліппе здійснюється без жодних кабелів.

Просте у використанні, гнучке та стабільне рішення дасть змогу швидко та легко підключати до системи керування й зовнішні об’єкти, що з’являться в майбутньому.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити