Ливарня MPG Mendener Präzisionsrohr: безперебійний бездротовий зв’язок

Радіомодулі Wireless-MUX для безперебійного обміну даними

Завантажувальні візки на ливарному виробництві  

Більше шести років безперебійного зв’язку: бездротовий обмін даними через Bluetooth на заводі MPG

Ливарня MPG Mendener Präzisionsrohr уже більше 100 років виплавляє та обробляє метали та належить до провідних європейських виробників легованих міддю труб для теплообмінників. Щомісяця силами 150 працівників випускається до 250 кілометрів труб, які використовуються, зокрема, в електростанціях, виробничих системах, на нафтопереробних заводах, а також у кораблях.

На заводі MPG метали транспортуються до плавильної печі завантажувальними візками. Бездротові рішення Phoenix Contact забезпечують безперебійний обмін даними в цих суворих умовах.

Застосування

Труби для теплообмінників мають не лише відповідати високим вимогам, але й бездоганно працювати впродовж аж до 40-річного строку. Тому якість використовуваних вихідних матеріалів має відповідати певним стандартам, які забезпечують оптимізацію для тієї чи іншої сфери застосування. Укладальний пристрій подає матеріали на рейковий завантажувальний візок з електрокеруванням, виготовлений фірмою Cyrus Schwingtechnik, який служить для завантаження печей.

Система керування завантажувальними візками придбана у фірми Bregar Systemtechnik, яка спеціалізується на рішеннях для автоматизації рухомого обладнання й комплексних систем із використанням кабелів і шаф керування. Раніше сигнали про позицію візка, несправності, початок і припинення руху або аварійну зупинку передавалися між центральним контролером і місцевими системами керування через кабелі, що намотувалися на барабани. Однак кабельна концепція виявилася дорогою й не надто надійною, до того ж вона потребувала великого обсягу робіт з технічного обслуговування.

Рішення

Завантажувальний візок із мультиплексором Bluetooth  

Завантажувальний візок із мультиплексором Bluetooth

Томас Фос (Thomas Vos), який відповідає у фірмі Bregar за технології керування, розповідає: «Шукаючи альтернативне рішення для обміну даними, я звернув увагу на бездротову технологію Phoenix Contact». Тепер замість кабелів фірма Bregar використовує бездротові мультиплексери на основі технології Bluetooth.

«Технологія Wireless-MUX передає сигнали із завантажувальних візків у центральний контролер без жодних кабелів, — пояснює Фос. — Це просте рішення для економічно вигідної передачі даних навіть у цих суворих умовах».

Wireless-MUX уможливлює двоспрямовану передачу 16 цифрових і двох аналогових сигналів, тобто може замінити 40-жильний сигнальний кабель. Для цього рішення використовується бездротова технологія Bluetooth, що відповідає стандарту IEEE 802.15 і працює в безкоштовному частотному діапазоні 2,4 ГГц, доступ до якого не потребує ліцензії. Завдяки інтегрованому методу швидкого адаптивного стрибкоподібного перемикання частоти (AFH) цей спосіб обміну даними зарекомендував себе як дуже надійний.

Висновок

Томас Фос, Ріко фон Божестовскі, Томас Майстерйан  

Томас Фос (Thomas Vos), Ріко фон Божестовскі (Rico von Borzestowski) та Томас Майстерйан (Thomas Meisterjahn) визнають перевагу бездротової технології

Маючи позитивний досвід використання бездротових систем Phoenix Contact, фірма Bregar застосовує їх для вирішення багатьох завдань із обміну даними. Радіолінія, налаштована на заводі MPG, безперебійно працює вже більше шести років.

«Завдяки бездротовим рішенням Phoenix Contact ми не лише подолали численні труднощі, але й заощадили чимало коштів», — виносить позитивний вердикт Томас Фон. Солідарні з ним і колеги з фірм Cyrus і MPG. Усі вони розуміють, що бездротовий зв’язок — справжня альтернатива, яку варто використовувати й у майбутніх проектах.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити