Проектування радіорелейних ліній

Антени бездротових пристроїв, особливо розташованих на великій відстані один від одного, в ідеалі мають знаходитися в зоні прямої видимості. Щоб так звана зона Френеля залишалася вільною, може знадобитися монтаж на кількаметровій висоті. У цій області не повинно бути додаткових предметів-перешкод.

Подання зони Френеля

Радіус зони Френеля дорівнює рекомендованій висоті антени. Він залежить від радіочастоти та відстані між антенами.

Радіолінія може функціонувати навіть за наявності перешкод (будинку, дерева тощо) у зоні Френеля. Це залежить від кількості перешкод і того, наскільки далеко вони знаходяться в цій зоні.

У такому разі рекомендується провести пробні вимірювання. У класичному середовищі систем автоматизації — усередині приміщень — переважає відбиття сигналу, яке рідко спостерігається просто неба. Відбиття сприяє доброму бездротовому з’єднанню, навіть якщо зона Френеля не є вільною.

Відстань між антенами (d)Висота антени (r)
868/900 МГц
Висота антени (r)
2,4 ГГц
Висота антени (r)
5 ГГц
200 м4 м2,5 м1,5 м
500 м6,5 м4 м2,5 м
1000 м9 м5,5 м4 м
2000 м13 м8 м5,5 м
4000 м18,5 м11 м8 м
10 000 м29 м--
20 000 м41,5 м--
30 000 м50 м (лише 900 МГц)--

У таблиці наведено радіуси зони Френеля залежно від частоти та відстані. На основі цього можна розрахувати монтажну висоту бездротових пристроїв або антен.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити