Паралельна робота бездротових рішень

Паралельна робота бездротових рішень

Надійна обмін даними

Безперешкодне одночасне використання бездротових рішень у промисловому середовищі.

Велика перевага бездротового обміну даними — використання вільного простору як загальнодоступного середовища передачі. На відміну від кабельних систем, для цього не потрібні додаткові витрати та монтажні роботи. Це середовище передачі не зношується, і в ньому можна вільно пересуватися.

Однак це середовище передачі теж є обмеженим ресурсом. Воно не виділяється виключно для тієї чи іншої системи. Якраз навпаки: його використовують усі системи, що генерують електромагнітні хвилі. Оскільки в промислових установках застосовується все більше систем із бездротовим обміном даними, використання цього ресурсу потребує координації.

Взаємний вплив бездротових систем

Взаємний вплив бездротових систем  

Взаємний вплив бездротових систем

Через спільне використання середовища передачі за певних умов можливі конфлікти та взаємні перешкоди. Однак це відбувається лише тоді, коли радіосигнали принаймні двох бездротових систем передаються в одному місці, на тій самій частоті та в той самий час.

Практичні наслідки такого ефекту залежать від принципу дії відповідних бездротових технологій і їхньої стійкості до перешкод. Перекриття сигналів у просторі та на певній частоті визначається обраною технологією та проектом бездротової системи, а перекриття в часі значною мірою залежить від особливостей застосування.

Наслідки

Приклад динаміки в часі з взаємним впливом і без нього  

Приклад динаміки в часі з взаємним впливом і без нього

Взаємний вплив бездротових систем на практиці не завжди призводить до порушення обміну даними. Найпоширеніші наслідки — збільшення часу передачі (часу затримки) та зростання фазового дрижання сигналу. Затримка та діапазон коливань (фазового дрижання) залежать насамперед від стійкості тієї чи іншої бездротової технології (системи) до перешкод.

Щоб забезпечити високу надійність навіть у разі виникнення такого явища, у всіх бездротових технологіях використовуються ефективні методи модуляції та внутрішні механізми виправлення помилок і повторення телеграм. Однак, особливо у випадках застосування, коли швидкість передачі є критично важливою, для запобігання взаємними перешкодам і впливам необхідні центральна координація, а також планування розподілу частот.

Управління одночасним використанням

Належне проектування та належний розрахунок бездротових систем, а також ручне планування розподілу частот уможливлюють надійну паралельну роботу кількох систем в одному місці.

Рішення Phoenix Contact на основі технології Trusted Wireless 2.0 і промислового різновиду технології Bluetooth мають додаткові спеціальні функції, які дають змогу вручну планувати розподіл частот. Окремі процеси управління одночасним використанням докладніше розглядаються в директиві VDI 2185 і стандарті IEC EN 62657-2. У разі сумнівів завжди доручайте відповідні роботи, такі як мінімізація взаємного впливу, кваліфікованим спеціалістам (або хоча б виконуйте їх під наглядом спеціалістів).

Одночасне використання забезпечується розділенням у принаймні одному з планів — просторовому, частотному або часовому.

Просторове розділення

  • Припасування потужності передачі
  • Вибір антен
  • Розташування (просторове орієнтування) антен

Частотне розділення

  • Вибір каналів
  • Блокування окремих діапазонів або каналів («чорний список»)

Мінімізація перекриття частот у часі

  • Якомога менше середнє навантаження на всі окремі системи

Інше промислове обладнання, що створює електромагнітні перешкоди

Ефективний бездротовий обмін даними в промислових умовах потребує надійного запобігання впливові електромагнітних перешкод. Джерелами електромагнітних перешкод можуть бути, зокрема, зварювальні апарати, комутаційні пристрої або перетворювачі частоти. Однак випромінювані ними електромагнітні поля мають дуже низькі частоти (кілогерцевий діапазон або нижня область мегагерцевого).

Однак дані, як правило, передаються на частоті 868/900 МГц або в області від 2,4 Гц, тобто в частотному діапазоні, набагато вищому за частоту звичайних промислових перешкод. За рахунок цього виключається можливість впливу властивих для промисловості джерел електромагнітних перешкод.

Спектри перешкод від обладнання, типового для промислових умов

Спектри перешкод від іншого обладнання, типового для промислових умов

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити