Bluetooth

Швидка та проста передача даних у системах керування, що працюють у складних умовах

Логотип Bluetooth

Bluetooth — бездротова технологія, відома насамперед у галузях мобільної комунікації та комп’ютерного приладдя. Однак неабиякі переваги Bluetooth застосовуються також у промислових мережах автоматизації.

Тому технологія Bluetooth здобула популярності у сфері виробництва верстатів і систем промислового обладнання. Зокрема, ця технологія чудово підходить для передачі даних за допомогою протоколів Ethernet і PROFINET, а також сигналів вводу/виводу на рухомі або обертові елементи машин. В основі технології Bluetooth лежить міжнародний стандарт IEEE 802.15.1. Працює вона у міжнародно визнаному промисловому, науковому й медичному частотному діапазоні 2,4 ГГц.

Просте й надійне бездротове з’єднання

Bluetooth — це дуже надійна технологія бездротової передачі даних, яка особливо добре підходить для жорстких промислових умов. Це зумовлено тим, що передача даних здійснюється за методом стрибкоподібного перемикання частоти, тобто канал змінюється після кожного сеансу передачі. Це відбувається аж до 1600 разів за секунду. Завдяки великій кількості резервних каналів передачі (до 79) технологія Bluetooth дуже стійка до перешкод у своєму частотному діапазоні.

Тому за допомогою Bluetooth можна легко створювати надійні бездротові з’єднання, які, зокрема, вимагаються для безпечного обміну даними (PROFIsafe, SafetyBridge тощо). Модулі Bluetooth, що їх пропонує Phoenix Contact, додатково спрощують роботу, адже для налаштування з’єднання достатньо натиснути кнопку.

Паралельна робота багатьох радіоліній

Типові структури мереж Bluetooth  

Типові структури мереж Bluetooth

Bluetooth найкраще підходить для малих статичних бездротових мереж із невеликою кількістю пристроїв. Типові випадки застосування Bluetooth — прості двоточкові мережі або невеликі мережі з топологією «зірка» (не більше семи пристроїв).

Ця технологія вможливлює безперешкодну паралельну роботу багатьох таких систем. У цьому Bluetooth помітно відрізняється від WLAN: за допомогою WLAN можна створювати великі мережі з численними пристроями, однак працювати паралельно може лише обмежена кількість таких мереж.

Чудова можливість використання одночасно з WLAN

Як Bluetooth, так і WLAN працюють у частотному діапазоні 2,4 ГГц. Тому існує високий ризик конфліктів і взаємних перешкод.

Одночасне використання Bluetooth і WLAN  

Зручність одночасного використання Bluetooth і WLAN завдяки технології AFH і «чорному списку» каналів

У Bluetooth передбачено ефективний автоматичний механізм забезпечення співіснування: адаптивне стрибкоподібне перемикання частоти (Adaptive Frequency Hopping, AFH). Починаючи з 10—15-відсоткової завантаженості середовища передачі даних механізм AFH безпомилково розпізнає системи WLAN і автоматично виключає зайняті ними канали з переліку каналів, що використовуються для перемикання.

Щоб запобігти несправностям і вможливити ефективне планування використання частот, на пропонованих компанією Phoenix Contact модулях Bluetooth можна вручну заблокувати до трьох каналів, зарезервованих для WLAN. У такому разі модулі Bluetooth здійснюють передачу лише на частотах, що не використовуються мережами WLAN і не заважають роботі цих мереж.

Приклади застосування

Технологія Bluetooth виконує в промислових умовах широке коло завдань, яке постійно розширюється. Зокрема, зростання популярності дистанційного технічного обслуговування машин і установок вимагає прозорого обміну даними в мережах Ethernet із таким інтелектуальним обладнанням, як системи керування або регулятори приводів, установлені на рухомих елементах. Передавати дані мережами Ethernet через контактні проводи практично неможливо, тому бездротовий зв’язок — чудова альтернатива.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити