Антенні технології

Антенні технології

Завжди на зв’язку

Правильний вибір антенної технології — запорука підвищення продуктивності.

Назад до Industrial Wireless

Категорії

Продуктивність бездротової системи у значній мірі залежить від використовуваних антен. Використання оптимальних антен може істотно підвищити продуктивність бездротової мережі, тому цей складник системи заслуговує на особливу увагу.

Неспрямовані (всебічно спрямовані) антени

Напрямок сигналу неспрямованої антени  

Напрямок сигналу неспрямованої антени

Неспрямовані антени використовуються, коли радіомодулі розташовані в різних напрямках від антени або ж рухаються. Через незначний коефіцієнт підсилення такі антени підходять радше для невеликих, максимум середніх відстаней. У приміщеннях, де між приймачем і передавачем є перешкоди, для доставки сигналу може використовуватись ефект відбиття. У такому разі слід зауважити, що неспрямовані антени не можна монтувати безпосередньо перед відбиваючими (металевими) поверхнями.

Ідеальне місце для монтажу — верхівка щогли або шафа керування. З усіх боків антени має бути якомога більше вільного простору. За наявності кількох неспрямованих антен вони мають монтуватися на достатній відстані між собою.

Типові сфери застосування

  • Передача сигналу на малі або середні відстані
  • Мережі з багатьма абонентами, які розташовані в різних напрямках
  • Системи з компонентами, що вільно рухаються

Спрямовані антени

Напрямок сигналу спрямованої антени  

Напрямок сигналу спрямованої антени

Використовувати спрямовані антени рекомендується для зв’язку зі стаціонарними віддаленими станціями, які знаходяться в зоні прямої видимості на великій відстані. Спрямовані антени випромінюють сигнал у певному напрямку. Це збільшує радіус дії та зменшує ризик виникнення перешкод від систем інших користувачів, що працюють за межами зони випромінювання.

Зона випромінювання (кут розхилу) спрямованої антени зворотно пропорційна коефіцієнту підсилення. Тому антени необхідно точно вирівнювати між собою.

Типові сфери застосування

  • Передача сигналу на великі відстані
  • Двоточкові з’єднання
  • Стаціонарне обладнання або обладнання, що рухається прямолінійно

Антени для приміщень

На жаль, для відображення цього вмісту потрібно встановити додатковий модуль Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Антени для відкритого простору

На жаль, для відображення цього вмісту потрібно встановити додатковий модуль Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити