З’єднання T-LOX із колінчастим важелем

З’єднання T-LOX із колінчастим важелем

Новий рівень зручного підключення товстих провідників

Нарешті з’явилася технологія швидкого підключення для провідників із перерізом від 35 м².

За допомогою з’єднання T-LOX із колінчастим важелем можна без надмірних зусиль підключати провідники, що мають великий переріз. Принцип полягає у створенні пружиною заданого зусилля контактного натискання. Провідники зручно вставляються в точку з’єднання.

Переваги

  • Швидке підключення провідників за допомогою технології швидкого з’єднання на основі пружин
  • Зручний і надійний електромонтаж провідників із перерізом від 35 мм²
  • Інтуїтивно зрозуміле користування завдяки важелю контрастного кольору

Конструкція з’єднання T-LOX із перекидним важелем підходить насамперед для провідників, що мають переріз понад 35 мм2. Просто вставте провідник у відчинений затискач, а тоді з легкістю поверніть важіль контрастного кольору за допомогою викрутки.

Ця технологія має низку переваг: важільний механізм забезпечує добрий візуальний контроль затискача, дуже легко приводиться в дію за допомогою викрутки, а також гарантує довговічний контакт навіть за сильних механічних навантажень незалежно від перерізу провідника.

Контактне натискання вбудованої пружини не залежить від перерізу, тому можливе надійне підключення навіть багатожильних провідників з перерізом до 95 мм2 — у найсприятливіших умовах на 70 % швидше, ніж за допомогою звичайного гвинтового з’єднання.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити