Технологія з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in

Безпосереднє вставлення

Напряму підключайте жорсткі провідники або гнучкі провідники з наконечником без використання інструменту.

Технологія з’єднання Push-in (технологія безпосереднього вставлення) з патентованою пружинною камерою дозволяє виконувати простий електромонтаж провідників із наконечником або жорстких провідників без використання інструменту. Технологія безпосереднього вставлення дозволяє підключати провідник без використання інструменту та із зусиллям, що на 50% менше за звичайне.

Переваги

  • Швидке та безпосереднє підключення провідників без інструменту
  • Зручне вставлення — потрібно удвічі менше зусиль
  • Надійне підключення та зручне приведення в дію завдяки натискному елементу контрастного кольору
  • Просте від’єднання провідника за допомогою будь-якої викрутки
  • Підключення провідників будь-яких різновидів завдяки зручній технології фронтального з’єднання

Контактна пружина автоматично відкривається під час вставлення провідника, що забезпечує достатню силу притискання до струмової шини. Це гарантує максимальне контактне натискання, високу стійкість провідника до витягання, а також вібростійкість і газонепроникність з'єднання. Для безпосереднього вставлення підходять гнучкі провідники з наконечником, що мають переріз від 0,25 мм².

Вбудований розблокувальний натискний елемент дозволяє від'єднувати провідники за допомогою будь-яких інструментів — просто та без прямого контакту зі струмовідними частинами. Для підключення гнучких провідників без наконечника, що мають переріз від 0,14 мм², використовується розблокувальний натискний елемент.

У варіантах виконання без натискного елемента провідник від’єднується за допомогою викрутки, що вставляється до спеціального отвору (як в технології пружинного з'єднання).

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити