Назад до огляду

Посилання та завантаження

Конфігуратор продукції

За допомогою конфігуратора продукції ви знайдете потрібний для вашого застосування виріб.

Необхідні дані:

  • Джерело живлення для запланованого застосування
  • Кількість електричних ланцюгів
  • Номінальний струм
  • Довжина проводу

Матриця проектування

Матриця проектування допомагає планувати вторинний ланцюг вашого електроживлення. Вона описує максимальну довжину проводів у залежності від

  • автоматичного вимикача пристрою
  • поперечного перерізу провідника
  • класу потужності джерела електричного живлення

Зазначені значення довжини проводу показують відстань (l) від джерела електричного живлення до навантаження.

Граничні параметри для розрахунку:

  • Автоматичний вимикач пристрою CB TM1 x A SFB P
  • електромагнітне спрацьовування
  • не пізніше, ніж при 10-кратному розрахунковому струмі
  • Температура навколишнього середовища: +20 °C

Враховується внутрішній опір автоматичних вимикачів пристроїв. Додатково до струму короткого замикання відповідне джерело живлення подає половину номінального струму для паралельно підключених ланцюгів.

Опис Мова Версія
Матриця проектування для автоматичних вимикачів пристроїв CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Допомога в плануванні
Німецька 18.06.2013
Матриця проектування для автоматичних вимикачів пристроїв CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Допомога в плануванні
Англійська 18.06.2013

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити