Захист пристрою

Автоматичні вимикачі пристроїв

Селективний розподіл живлення

Надійний захист за допомогою автоматичних вимикачів пристроїв від шкідливих струмів перевантаження та короткого замикання.

Селективний захист пристроїв завдяки правильно підібраній характеристиці відключення забезпечує максимальну безпеку для кожного споживача. Вимикаються тільки ділянки, де насправді виникли струми перевантаження та короткого замикання. На наступних сторінках ви дізнаєтесь, як працюють захисні пристрої та для яких застосувань підходять різні варіанти.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

CBM — багатоканальні автоматичні вимикачі пристрою

Введення в експлуатацію та сигналізація


Обмеження струму — що це?

Спосіб роботи автоматичних вимикачів з активним обмеженням струму або без нього

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити