Назад до огляду

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв

Термомагнітний вимикач пристроїв оснащений двома механізмами вимикання: незалежна від температури частина механізму складається з біметалевого елемента та нагрівальної обмотки. Струм, що перевищує номінальний струм пристрою захисту, підвищує температуру нагрівального дроту. Біметалевий елемент вигинається і діє на механізм перемикання, поки той не вимкнеться. Реагування на струми перевантаження відбувається з часовою затримкою.

Магнітний механізм вимкнення складається з котушки електромагніту та втяжного або падаючого якоря. Струми, що перевищують номінальний струм пристрою захисту, створюють в котушці магнітне поле. Зі зростанням струму зростає і магнітне поле, що притягує якір. Після досягнення попередньо заданого граничного значення якір приводить в дію механізм вимикання і вимикає пристрій захисту. Реакція на струми короткого замикання та занадто високі струми перевантаження відбувається протягом трьох-п'яти мілісекунд.

Номінальні струми та типові внутрішні опори

Номінальний струм (A)Внутрішній опір (Ω)Номінальний струм (A)Внутрішній опір (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Назад угору

Конструкція

Внутрішня конструкція термомагнітного автоматичного вимикача  

Внутрішня конструкція термомагнітного автоматичного вимикача

Умовні позначення:

  1. Якір з обмоткою
  2. Котушка електромагніту
  3. a) Біметалевий елемент з намотаним нагрівальним елементом, через який проходить струм до 5 A
    b) Біметалевий елемент з безпосереднім проходженням струму від 6 A
  4. Механізм вимкнення
  5. Важіль перемикання увімк/вимк
  6. Робочий контакт
  7. Шток перемикання
  8. Налаштування електричного зміщення

 

Назад угору

Функціональна схема

Функціональна схема термомагнітного автоматичного вимикача пристрою

Функціональна схема термомагнітного автоматичного вимикача пристрою

Умовні позначення:

1. Вхід
2. Вихід
11. Загальний
12. Нормально замкнений (Н/З)
14. Нормально розімкнений (Н/Р)

Назад угору

Характеристики відключення

Типова характеристика відключення термомагнітних автоматичних вимикачів  

Типова характеристика відключення термомагнітних автоматичних вимикачів

Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв порпонуються в основному з трьома різними характеристиками. Завдяки цьому їх можна використовувати в будь-яких застосуваннях. На типовій характеристиці відключення для прикладу показані окремі ділянки та функції.

Умовні позначення:

a = Робочий діапазон теплового вимкнення
b = Робочий діапазон магнітного вимкнення
t = Час перемикання (в секундах)
xl = Кратне номінального струму/коефіцієнту вимкнення
1 = Діапазон струмів, дійсний для характеристики
2 = Діапазон вимкненя пост. струм (сірий)
3 = Діапазон вимкнення змін. струм (синій)
4 = Макс. значення вимкнення
5 = Мін. значення вимкнення

Назад угору

З характеристики видно, що термічне вимкнення [a] спрацьовує значно пізніше, ніж магнітне [b]. Це відбувається тому, що залежний від температури механізм вимкнення потребує часу для нагрівання. Але також і менші струми, що протікають протягом довшого часу, розпізнаються як струми перевантаження і призводять до вимкнення. Магнітне вимкнення за дуже короткий проміжок часу реагує на швидке збільшення струмів, що перевищують номінальний струм.

Змінний струм призводить до швидшого вимкнення, ніж постійний струм того самого номінального значення. Він позначений на характеристиці синьою ділянкою. Таке відношення діє, в основному, для всіх характеристик. Проте на практиці воно застосовується лише при використанні захисних вимикачів з характеристикою M1. Захисні вимикачі з характеристикою SFB або F1 при роботі з постійним струмом спрацьовують настільки швидко, що при роботі зі змінним струмом вони б реагували занадто швидко. Тому ділянки вимкнення для змінного струму на характеристиках SFB та F1 не показані.

Характеристика SFB

Характеристика SFB  

Характеристика SFB

Захисні вимикачі з характеристикою SFB забезпечують максимальний захист від струму перевантаження — навіть в розширених системах з великою довжиною проводів.

Захисні пристрої з цією характеристикою уникають занадто раннього вимкнення при виникненні експлуатаційних короткочасних зростань струму. Одночасно вони запобігають тривалому збереженню струмів перевантаження, що можуть призвести до небезпечного утворення тепла в обладнанні.

Назад угору

Графічна характеристика M1

Графічна характеристика M1  

Графічна характеристика M1

Автоматичні вимикачі з характеристикою M1 спрацьовують пізніше, ніж вимикачі з характеристиками SFB або F1. Вони дещо довше витримують пускові струми, але більш повільно реагують на виникнення несправності. Неправильне блокування приводів може призвести до їх серйозного пошкодження виниклими в результаті цього струмами перевантаження.

У порівнянні з характеристиками постійного струму, характеристика для змінного струму на вісі многократного номінального струму дещо зсунута вперед. Змінні струми вже при нижчій кратності номінального струму призводять до вимкнення захисного вимикача.

Умовні позначення:
Сіра графічна характеристика: діапазон спрацьовування для постійного струму
Синя графічна характеристика: діапазон спрацьовування для змінного струму

Назад угору

Графічна характеристика F1

Графічна характеристика F1  

Графічна характеристика F1

Ці вимикачі не призначені для захисту приводів, при роботі яких виникають тимчасові пускові струми, що перевищують номінальний струм. Автоматичні вимикачі з характеристикою F1 швидко вимикаються у випадку перевантаження. Під час роботи це може викликати непотрібні часті вимикання.

Проте, ці автоматичні вимикачі добре захищають кінцеві пристрої, що можуть зазнати пошкодження навіть при короткочасному перевантаженні та при невеликому підвищенні робочого струму.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити