Назад до огляду

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв мають функцію активного обмеження струму при короткому замиканні та струмах перевантаження, що відповідає 1,25-кратній величині номінального струму. Завдяки цьому здійснюється захист електроживлення від занадто високих струмів і відповідного перевантаження і запобігається зникнення вихідної напруги на імпульсному джерелі живлення.

Це дозволяє практично повністю планувати потужність приєднання джерела живлення постійного струму. Збільшення довжини проводів між джерелом живлення та споживачами не чинить негативного впливу на характеристику вимкнення.

Конструкція

Електронний автоматичний вимикач пристрою  

Електронний автоматичний вимикач пристрою

Умовні позначення:

  1. Вмикач/вимикач (скидання)
  2. Індикатор стану
    Зелений = наскрізне підключення
    Жовтий = обмеження струму
    Червоний = вимкнений
  3. Друкована плата з датчиком струму
Назад угору

Принцип дії:

Вбудований датчик постійно вимірює наявний струм і при виникненні струму перевантаження або короткого замикання вимикається протягом від приблизно 100 до 800 мілісекунд.

На противагу тепловим та термомагнітним автоматичним вимикачам пристроїв, ці захисні пристрої мають електронне вимикання, що здійснюється за допомогою транзистора. Гальванічного розриву електричного ланцюга механічним робочим контактом не відбувається.

Назад угору

Функціональна схема

Функціональна схема електронного автоматичного вимикача пристрою

Функціональна схема електронного автоматичного вимикача пристрою

Умовні позначення:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Назад угору

Характеристика відключення

Характеристика відключення електронного автоматичного вимикача пристрою  

Характеристика відключення електронного автоматичного вимикача пристрою

Навіть при високих значеннях опору провідника електронні автоматичні вимикачі пристрою вимикаються через кілька мілісекунд після виникнення короткого замикання. У випадку перевантаження сила струму максимально досягає лише 1,25-кратного значення номінального струму.

Умовні позначення:

t = Час вимкнення (в секундах)
xl = Кратне номінального струму/коефіцієнту вимкнення
1 = Мінімум вимикання 1,05 x номінального струму
2 = Час вимикання макс. 800 мс (залежно від ном. струму)
3 = Час вимикання макс. 80 мс (залежно від ном. струму)
4 = Максимум вимикання 1,45 x ном. струму
5 = Обмеження струму 1,25 x ном. струму

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити