Назад до огляду

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв несприйнятливі до високих пускових струмів. Вони забезпечують оптимальний захист від перевантаження в системах розподілу струму, в системах розподільних шаф та у виробничих системах, а також для захисту схем у батарейних та бортових системах.

Теплові автоматичні вимикачі підходять для роботи з напругами до 250 В змінного або 65 В постійного струму.

Застосування

Застосування теплових автоматичних вимикачів пристроїв  

Застосування теплових автоматичних вимикачів пристроїв

Теплові автоматичні вимикачі оптимально підходять, наприклад, для захисту двигунів, світлових приладів, електромагнітних клапанів, трансформаторів та бортових мереж.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити