Назад до огляду

Глосарій

Доступні різні варіанти підключення автоматичних вимикачів пристроїв, наприклад, шляхом вставлення, насаджування або пригвинчування.

Ця кількість показує, скільки гальванічно розв'язаних пристроїв можна підключити. Автоматичні вимикачі пристроїв бувають з різною кількістю полюсів.

Вона позначає поведінку спрацьовування автоматичного вимикача пристрою. На схемі представлений час перемикання та сила струму, при якому захисний вимикач вимикається.

Тип можливості встановлення автоматичних вимикачів пристроїв, такий як тип конструкції, встановлення та розподілу.

Вказане виробником для певного робочого стану значення сили струму або напруги автоматичного вимикача пристрою. Ці значення відносяться до експлуатаційних показників та показників продуктивності.

Розрахункові струм, напруга та частота — це значення, на які розраховане обладнання.

Описує спосіб, за допомогою якого автоматичний вимикач пристрою приводиться в дію або скидається. Існують варіанти з автоматичним скиданням та з ручним приведенням в дію. Вони оснащені важелем перемикання для регулярних або нерегулярних перемикань.

Характеристики, що описують поведінку автоматичного вимикача пристроїв при певних значеннях струму та напруги.

Спрацьовування автоматичного вимикача пристрою без зміни положення важеля перемикання.

Автоматичні вимикачі, що захищають від можливих несправностей в результаті короткого замикання чи перевантаження. Вони спеціально розроблені для захисту пристроїв та виконавчих елементів у технічному обладнанні та машинах.

Контакт в головному електричному колі, який повинен проводити струм в замкненому положенні.

Контакт в допоміжному електричному колі з механічним керуванням. Він виконує функцію контакту дистанційної сигналізації.

Найкоротша відстань вздовж поверхні ізоляційного матеріалу між двома електропровідними частинами.

Струм короткого замикання виникає в результаті несправного низькоомного з'єднання між двома точками, що в нормальному випадку мають різний потенціал.

Використовуються для захисту проводки від пошкоджень, що можуть виникнути в результаті перевантаження або короткого замикання.

Найкоротша відстань між двома електропровідними частинами.

MTBF означає Mean Time Between Failures і описує прогнозоване значення тривалості експлуатації між двома виходами з ладу, що слідують один за іншим.

Безпотенційний допоміжний контакт. Розмикається, коли головний контакт замкнений.

Послідовність приведення в дію з переходом з одного положення в інше і назад.

Безпотенційний допоміжний контакт. Замикається, коли головний контакт розімкнений.

SFB означає Selective Fuse Breaking. Автоматичні вимикачі пристроїв, що працюють на основі цієї характеристики, у випадку короткого замикання вимикаються раніше. Характеристика відключення SFB знаходиться посередині між характеристиками M1 та F1.

Джерела електричного живлення, що працюють на основі цієї технології, мають більший резерв струму у випадку короткого замикання. Навіть при великій довжині ліній на запобіжне пристосування подається необхідний для вимкнення струм. На ті частини обладнання, на які не поширився збій, і що також підключені до цього джерела живлення, подача живлення буде продовжуватись.

Запобіжники розривають електричний ланцюг і відключають струм при тривалому перевищенні допустимого значення сили струму.

Струм перевантаження, що виникає в електрично неушкодженій електричній схемі.

Струм, що перевищує розрахунковий струм.

Певна за даних умов температура повітря, що оточує обладнання.

Максимальне значення тимчасової напруги, що не викликає пошкодження ізоляції при заданих умовах.

Сигнальний контакт з трьома підключеннями, що забезпечує функцію розмикача та замикача.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити