Назад до огляду

Переваги

Переваги для клієнтів від використання сучасних автоматичних вимикачів пристроів

  • Надійний захист підключених споживачів
  • Висока стійкість до відмов
  • Селективний захист
  • Централізований моніторинг електричних ланцюгів з дистанційним повідомленням стану
  • Можливість зручного повторного увімкнення
  • Висока експлуатаційна готовність установки
  • Різноманітні можливості використання
Назад угору
Менше місця — більше безпеки: завдяки своїй вузькій конструкції автоматичні вимикачі пристроїв помістяться практично в будь-якій розподільній шафі

Основні властивості

  • Надійне вимкнення при виникненні несправності, навіть при використанні проводів з високим опором або великої довжини завдяки активному обмеженню струму
  • Швидке повторне увімкнення після виникнення несправності за допомогою вбудованого вмикача/вимикача
  • Отримання інформації стану з будь-якого місця завдяки послідовним принципам моніторингу та дистанційного повідомлення
  • Виважений та надійний захист пристроїв завдяки точній градації номінальних струмів
  • Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції з габаритною шириною 12 мм
  • Високий ступінь ремонтопридатності завдяки вставній конструкції корпусу
  • Можливість централізованого моніторингу завдяки входам скидання та керування з дистанційним управлінням
  • Швидкий монтаж завдяки наскрізній концепції використання перемичок для всіх повторюваних потенціалів у базовому елементі

 

  • Надійне вимкнення при виникненні несправності, навіть при використанні проводів з високим опором або великої довжини завдяки характеристиці відключення SFB
  • Швидке повторне увімкнення після виникнення несправності за допомогою вбудованого вмикача/вимикача
  • Отримання інформації стану з будь-якого місця завдяки послідовним принципам моніторингу та дистанційного повідомлення
  • Виважений та надійний захист пристроїв завдяки точній градації номінальних струмів
  • Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції з габаритною шириною 12 мм
  • Високий ступінь ремонтопридатності завдяки вставній конструкції корпусу
  • Можливість централізованого моніторингу завдяки входам скидання та керування з дистанційним управлінням
  • Швидкий монтаж завдяки наскрізній концепції використання перемичок для всіх повторюваних потенціалів у базовому елементі

Автоматичні вимикачі пристроїв лінійки продукції CB мають компактну конструкцію з точною градацією номінальних струмів. Термомагнітні та електронні автоматичні вимикачі пристроїв
мають добре продуманий принцип дистанційного повідомлення для моніторингу роботи з будь-якого місця.

Це модульні та вставні автоматичні вимикачі пристроїв. Завдяки цьому можна заздалегідь виконувати монтаж схем з використанням базових елементів. Необхідні автоматичні вимикачі можна підібрати згодом і вставити у вже змонтовані базові елементи. Якщо виконані на установці зміни вплинуть на номінальний струм захищених схем, автоматичний вимикач можна замінити без будь-яких витрат на провідний монтаж.

Гнучкий принцип монтажу модульних автоматичних вимикачів пристроїв забезпечує необмежені можливості для їх застосування. Одноканальне виконання дозволяє комбінувати різні величини захисту у всьому доступному діапазоні.

Назад угору

Базові елементи для автоматичних вимикачів пристрою

Базовий елемент з технологією Push-in або гвинтовою технологією з'єднання  

Базовий елемент: технологія з’єднання Push-in або гвинтова технологія з'єднання на вибір

Базові елементи можуть бути з гвинтовими клемами та з технологією з’єднання Push-in. Підключення провідників за допомогою сучасної технології Push-in — просте і дозволяє заощаджувати час при виконанні монтажу.

Одножильні або оснащені наконечниками провідники вставляються в прийомний отвір без використання інструменту. Контактна пружина самостійно відкривається при легкому натисканні. Потім вона притискає провідник до струмової шини. За допомогою технології Push-in легко підключаються провідники від 0,12 мм² до 6 мм². У якості альтернативи існує також базовий елемент з гвинтовою технологією з'єднання.

Назад угору

Принцип використання перемичок

Перемички для розподілу потенціалів при послідовному встановленні  

Перемички для розподілу потенціалів при послідовному встановленні

Суцільний принцип використання перемичок максимально спрощує електромонтаж однотипних потенціалів в групах захисних вимикачів. За допомогою вставних перемичок забезпечується швидкий та індивідуалізований розподіл потенціалів при послідовному встановленні автоматичних вимикачів пристроїв.

Подвійна перемичка дозволяє здійснювати подачу живлення 41 A. За допомогою перемичок можна також легко об'єднувати підключення дистанційного повідомлення.

Назад угору

Термінальна плата для термомагнітних автоматичних вимикачів

Багатоканальні термінальні плати для автоматичних вимикачів використовуються, наприклад, в серійному машинобудуванні або в системах керування та в технологічних системах. Ці готові багатоканальні варіанти добре підходять для найрізноманітніших застосувань.

Завдяки централізованому розподілу потенціалів витрати на монтаж зводяться до мінімуму. Плати можна індивідуалізовано комплектувати термомагнітними захисними вимикачами, що забезпечує можливість гнучкого застосування. Вони мають клеми підключення до п'яти споживачів на кожне коло захисту. Таким чином, плати поєднують технічні переваги серії захисних вимикачів CB TM1... з простим та компактним розподілом потенціалів.

Докладно про переваги:

  • Зниження витрат на встановлення завдяки багатоканальним термінальним платам для автоматичних вимикачів (4-/8-/12-каналів)
  • Економія місця до 35 процентів завдяки компактній модульній конструкції
  • Сумарний струм живлення 60 A завдяки високому допустимому навантаженню по струму плати
  • Потужні групові запобіжники з високими номінальним струмом до 12 A на канал
  • Безпечне підключення до п'яти схем на кожен канал з окремими п'ятиполюсними подвійними клемами
  • Отримання інформації стану з будь-якого місця завдяки віддаленій груповій сигналізації в двох групах
  • Високий ступінь ремонтопридатності завдяки вставній конструкції корпусу
  • Гнучкі можливості комплектації завдяки використанню стандартних захисних штекерів пристроїв з асортименту модульних автоматичних вимикачів пристроїв

 

Назад угору

Властивості термінальних плат для автоматичних вимикачів

Термінальні плати для автоматичних вимикачів  

Термінальна плата для автоматичних вимикачів

  1. Віддалена групова сигналізація в двох групах
  2. Перемичка для послідовного з'єднання груп сигналізації
  3. Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення F1, M1 або SFB, до 12 A на канал
  4. З'єднувальні клеми плюс, 5 x 2,5 мм2
  5. З'єднувальні клеми мінус, 5 x 2,5 мм2
  6. Всі з'єднувальні клеми з технологією Push-in
  7. Базовий корпус UM-Pro з підвищеною термостійкістю
  8. З'єднувальна клема живлення 2 x 2 x 16 мм2, до 60 A, придатна для підключення резервного джерела живлення

 

Назад угору

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Найважливіші властивості:

  • Виважений та надійний захист пристроїв завдяки точній градації номінальних струмів
  • Швидке повторне увімкнення після виникнення несправності за допомогою вбудованого механічного вмикача
  • Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції
  • Стандартизований профіль підключення для патрона запобіжника, сумісний з плоскими вставними запобіжниками згідно з ISO 8820-3 (Din 72581-3)
  • Швидке встановлення завдяки принципу використання стандартних перемичок з аксесуарів Clipline complete
  • Високий ступінь ремонтопридатності завдяки вставній конструкції
Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити