Назад до огляду

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Органом приведення у дію теплового автоматичного вимикача пристрою є термічний біметалевий елемент, поєднання біметалевого елемента з нагрівальним елементом. Біметалевий елемент складається зі сталі та цинку, що деформується під дією тепла. При нагріві термічного біметалевого елемента до певного значення при занадто великому струмі спрацьовує механізм вимкнення.

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв є простою і вигідною альтернативою у застосуваннях, для яких не вимагається дотримання абсолютно точного моменту вимикання.

Конструкція (з фіксатором)

Конструкція теплового автоматичного вимикача  

Конструкція теплового автоматичного вимикача

Захисні вимикачі цього типу працюють з термічним біметалевим елементом у вигляді смуги. Вимкнення здійснюється за допомогою підпружиненого контактного механізму. За допомогою вимикача можна вручну вмикати і вимикати захисні пристрої.

Регулювальний гвинт використовується для заводської наладки моменту вимикання. Він встановлює електричне зміщення, що діє на механізм вимкнення.

Номінальні струми починаються з діапазону міліампер і закінчуються діапазоном двозначних амперних значень. Їх можна використовувати до 230 В змінного або 65 В постійного струму.

Умовні позначення:

  1. Вмикач/вимикач
  2. Підпружинений шток перемикання
  3. Робочі контакти
  4. Біметал
  5. Налаштування електричного зміщення
Назад угору

Схема з’єднань

Функціональна схема теплового автоматичного вимикача

Функціональна схема теплового автоматичного вимикача

Назад угору

Конструкція (з важелем перемикання)

Конструкція теплового автоматичного вимикача  

Конструкція теплового автоматичного вимикача

Теплові автоматичні вимикачі з одним робочим диском, виконаним у вигляді термічного біметалевого елемента, мають дуже малі розміри. Робочий контакт кріпиться безпосередньо на диск. Такі варіанти мають дещо скоріші характеристики вимкнення, ніж варіанти з біметалевою смугою.

Вони використовуються в основному для захисту вбудованих схем у батарейних та бортових системах постійного струму напругою до 32 В. Номінальні струми знаходяться в діапазоні двозначних амперних значень. За допомогою кнопки тепловий автоматичний вимикач знову вмикається після вимкнення. Ланцюги з невисокими номінальними струмами захищають за допомогою пристроїв захисту іншого типу.

Умовні позначення:

  1. Робочий контакт
  2. Вмикач
  3. Біметал

 

Назад угору

Схема з’єднань

Функціональна схема теплового автоматичного вимикача

Функціональна схема теплового автоматичного вимикача

Назад угору

Характеристики відключення

Характеристика відключення теплового автоматичного вимикача  

Характеристика відключення теплового автоматичного вимикача

Момент вимкнення теплового автоматичного вимикача пристрою залежить від наявного струму перевантаження та температури навколишнього середовища. Зі зростанням перевантаження захисний вимикач спрацьовує скоріше, при невеликих струмах перевантаження — відповідно, повільніше. Для захисних вимикачів з різними номінальними струмами, але з однотипною характеристикою вимкнення поведінку спрацьовування можна навести у вигляді сімейства характеристик.

Звісно, теплові автоматичні вимикачі пристроїв реагують на вплив тепла. На момент вимкнення чинить вплив і температура навколишнього середовища. Захисний вимикач спрацьовує раніше при підвищеній температурі навколишнього середовища і пізніше — при пониженій.

Умовні позначення:

t = Час перемикання (в секундах)
xl = Кратне номінального струму/коефіцієнту вимкнення
1 = Діапазони струмів сімейства характеристик
2 = Характеристика відключення нижнього температурного діапазону (синя)
3 = Характеристики відключення групи 1
4 = Характеристики відключення групи 2
5 = Характеристика відключення верхнього температурного діапазону (червона)

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити