Назад до огляду

Стандарти

Автоматичні вимикачі пристроїв розраховані на застосування в низьковольтному обладнанні. На них розповсюджується дія стандарту DIN EN 60934. Стандарт передбачає технічні передумови для захисних пристроїв, необхідні для надійного захисту проводів та пристроїв. Стандарт вимагає, щоб автоматичні вимикачі пристрою мали вищу розрахункову комутаційну здатність, ніж та, що необхідна для умов перевантаження. У взаємодії з визначеним короткозамикаючим пристроєм вони повинні мати певний розрахунковий короткочасний струм.

Виробники автоматичних вимикачів пристроїв пропонують номінальні сили струму від приблизно 0,5 до 16 A з різними характеристиками вимкнення. Завдяки цьому користувач може повністю адаптувати захисний пристрій до потреб свого обладнання, забезпечивши високу експлуатаційну готовність.

DIN EN 60934 діє також для комутаційних пристроїв для захисту електричного обладнання у випадку пониженої напруги або перенапруги. Він застосовується для змінного струму до 440 В та постійного струму до 250 В, при розрахунковому струмі до 125 A та розрахунковому короткочасному струпі до 3000 A. Цей стандарт містить всі необхідні вимоги для забезпечення/встановлення відповідності потрібним експлуатаційним характеристикам шляхом типових випробувань.

Електронні автоматичні вимикачі без гальванічної розв’язки прокладаються проводи UL 2346.

Технічні характеристики

Вичерпні технічні характеристики описаних виробів містяться у відповідному розділі асортименту продукції.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити