Назад до огляду

Принцип дії

Принцип дії технології CONTACTRON реалізований на основі мікропроцесорного керування надійної релейної техніки та не схильних до зносу напівпровідників. Технологія комутації включає в себе сильні сторони обох технологій, забезпечуючи тривалий строк служби та максимальну експлуатаційну готовність установки.

Ефективна взаємодія — для десятикратного збільшення строку служби

Технологія гібридних пускачів двигуна CONTACTRON  

Низький рівень зносу завдяки використанням технології гібридних пускачів двигуна CONTACTRON

В гібридній технології CONTACTRON не схильні до зносу напівпровідники виконують операції увімкнення та вимкнення електродвигуна — тривалий режим роботи забезпечується електромеханічними контактами з притаманними їм низькими втратами.

Завдяки інтелектуальному принципу перемикання електромеханічних контактів відбувається практично в знеструмленому стані, тому прогнозований строк служби контактів може дорівнювати строку служби механічних контактів. З практики відомо, що він в десять разів перевищує строк служби електричних контактів.

З цього відео ви дізнаєтесь, як працює гібридна технологія CONTACTRON.

Принцип дії гібридної технології

Гібридна технологія CONTACTRON забезпечує довговічну та бережливу комутацію електродвигунів. Нижче показано, що відбувається в процесі увімкнення. При вимкненні цей процес повторюється у зворотній послідовності.

Крок 1:
Реле K1 та K2 замикаються. Струми l1, l2 та l3 як і раніше, рівні нулю.

Почати перегляд відео

Крок 2:

Напівпровідники V1 та V2 вмикаються і проводять струм увімкнення. Струми l1, l2 та l3 протікають, поки працює двигун. Протягом цього короткого часу напівпровідники V1 и V2 виробляють розсіювану потужність.

Почати перегляд відео

Крок 3:

Для скорочення розсіюваної потужності виконується шунтування і вимкнення напівпровідників за допомогою байпасного реле K3.

Почати перегляд відео

Не схильні до зносу напівпровідники виконують лише операції увімкнення та вимкнення. Після цього байпасні реле вмикаються без навантаження і проводять робочий струм двигуна в тривалому режимі. При цьому керування всіма процесами та їх контроль здійснюється за допомогою мікроконтролера.

Технологія дозволяє здійснювати бережливу комутацію та збільшити строк служби комутаційного пристрою в десять разів.

Почати перегляд відео

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити