Назад до огляду

CONTACTRON — для економії місця

Компактний корпус і багато функцій в одному пристрої

75 % економії місця завдяки компактному корпусу

Завдяки гібридному пускачу двигуна CONTACTRON можна замінити комбінацію пристроїв, що раніше займали безліч місця в розподільній шафі, всього одним пристроєм.

У залежності від потреби гібридний пускач може виконувати до чотирьох функцій. Крім того, він відрізняється вузькою шириною, всього 22,5 мм.

Займана площа у порівнянні з традиційними рішеннями  

Економія місця до 75 % завдяки гібридному пускачу двигуна CONTACTRON

Для керування багатьма приводами раніше потрібно було кілька комутаційних пристроїв

Механічні комутаційні пристрої, так звані контактори, зазвичай просто вмикали та вимикали приводи. Раніше контроль струму на двигуні виконувався за перевантаженням або блокуванням за допомогою реле захисту двигуна, що вимикало двигун при виникненні несправності.

Якщо була потрібна робота приводу в обох напрямках обертання, то комутаційна функція — переміна місцями двох зовнішніх проводів — реалізовувалась за допомогою додаткового пускового елемента. Але якщо на застосування розповсюджувались ще й вимоги функціональної безпеки, то треба було послідовно підключити один або два додаткових пускових елементи.

Таким чином, багато пов'язаних з приводами застосувань комплектуватись чотирма або п'ятьма пристроями, які необхідно було відповідно планувати, монтувати та підключати. Гібридний пускач CONTACTRON поєднує в собі всі ці функції.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити