Назад до огляду

Гібридні пускачі двигуна з підключенням до польової шини

Для інтеграції в системи польової шини використовується системне підключення INTERFACE або електромонтажна система SmartWire-DT™. В асортименті відповідні шлюзи для стандартних систем польової шини.

Підключення польової шини через систему сполучення (IFS)

Система IFS  

Підключення польової шини через систему сполучення (IFS)

Гібридний пускач двигуна підключається через шлюз EM-PNET-GATEWAY-IFS до PROFINET. Підключення виконується за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки, через який здійснюється подача напруги живлення 24 В і керування пристроєм.

Дискретні виходи для керування пускачем двигуна не потрібні. Двигуни вимикаються шляхом активації входів з реле безпеки або контролера безпеки відповідно до PL е. Шлюз EM-PNET-IFS має вісім дискретних входів та чотири виходи з можливістю вільного налаштування параметрів. Зокрема, для модульних або розподілених конфігурацій є можливість заощадити плати вводу/виводу на контролері або також віддалені модулі вводу/виводу. Також можна підключити перемикач положення безпосередньо до шлюзу PROFINET.

Підключення польової шини через SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Підключення польової шини через SmartWire-DT™

Гібридний пускач двигуна, а також пристрої керування та сигналізації з SmartWire-DT™ приєднуються через шлюз безпосередньо до контролера.

SmartWire-DT™ дозволяє суттєво скоротити витрати, пов’язані з електромонтажем. Ви отримаєте більш прозорі та компактні розподільні шафи. Безпечне відключення здійснюється за допомогою реле безпеки PSR.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити