Wireless Serial

Wireless Serial

Бездротова передача послідовних даних

Використовуйте наші надійні технології бездротового зв’язку також для систем керування або послідовних периферійних приладів.

Назад до Industrial Wireless

Категорії

  • Список продукції: Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Вироби серії Radioline з використанням технології бездротового зв’язку Trusted Wireless 2.0 призначені для надійної реєстрації та поширення сигналів вводу/виводу в розгалужених промислових установках.

Область пошуку Wireless Serial

Показати всі продукти даної категорії

Гнучкість, відсутність необхідності у значному ТО та потужність — скористайтесь також перевагами послідовного обміну даними за допомогою інтерфейсів RS-232/485 сучасної бездротової технології. У солідному портфоліо компанії Phoenix Contact ви неодмінно знайдете потрібне рішення для свого застосування.

Переваги

  • Зниження витрат на встановлення та обслуговування завдяки відсутності кабелів
  • Свобода маневру для мобільних або змінних компонентів автоматизації завдяки безпроводовому послідовному обміну даними з використанням систем вводу/виводу
  • Відсутність будь-яких поточних витрат на засоби передачі завдяки використанню не схильної до зносу бездротової технології
  • Швидке та просте пусконалагодження завдяки зручному для користувача встановленню
  • Просте встановлення з’єднань «точка-точка» або мережевих з’єднань з використання до 250 пристроїв (лінія, зірка, змішана мережа)

Бездротова система Radioline

Модуль радіозв’язку Radioline  

Radioline — це нова бездротова система для розлогих систем

Radioline — це нова бездротова система для розлогих систем. Особливість: входи та виходи призначаються одним поворотом регулятора, зовсім без програмування. Завдяки бездротовій технології Trusted Wireless 2.0 Radioline є найкращим вибором для надійного використання в промисловому середовищі.

  • Висока надійність завдяки технології Trusted Wireless 2.0
  • Частотні діапазони, що підтримуються: 868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц
  • Радіус дії до 32 кілометрів завдяки можливості налаштування швидкості передачі даних
  • Гнучкість у розбудові мереж: система Radioline підтримує як з’єднання «точка-точка», так і складні змішані мережі, що налічують до 250 пристроїв
  • Зменшення кількості пристроїв: за допомогою усього лише одного пристрою завдяки вбудованому інтерфейсу RS-232/485 можна передавати сигнали вводу/виводу або послідовні дані
  • Можливість розширення до 32 модулів вводу/виводу за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки та здатності до гарячої заміни (Hot Swap)

Приклад застосування бездротових технологій PROFIBUS замість кабелів

Бездротова передача послідовних даних між відстійниками  

Альтернатива кабелям PROFIBUS

Обмін даними — особливо складне завдання в системах з контактними кільцями, що обертаються. Бездротові системи, що їх пропонує компанія Phoenix Contact, дозволяють просто, надійно та недорого інтегрувати рухомі або важкодоступні пристрої автоматизації в мережі PROFIBUS. Ви зможете забезпечити оптимальну якість води завдяки надійному контролю процесу вторинного очищення.

  • Модуль радіозв’язку RAD-2400-IFS як альтернатива кабелям PROFIBUS
  • Швидкість передачі даних PROFIBUS до 93,75 кбіт/с
  • Дальність дії до 3 км
  • До 14 пристроїв в мережі «зірка»

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити