Назад до огляду

Шлюз WirelessHART: максимальна свобода будування мереж

Шлюз WirelessHART від компанії Phoenix Contact — ваше рішення для інтеграції важкодоступних датчиків у мережу без значних витрат.

Інноваційна технологія для забезпечення гнучкості та простоти керування

Шлюз WirelessHart  

Шлюз WirelessHart від компанії Phoenix Contact

У відповідності до стандарту HART наш шлюз WirelessHART складається з точки доступу, менеджера мережі та власне шлюзу.

Точка доступу забезпечує можливість бездротового з'єднання з різними пристроями. Менеджер мережі представляє собою програму для управління змішаними мережами, оптимізації трафіку даних і забезпечення безпеки та аутентифікації польових пристроїв.

Шлюз є портом між мережею обладнання або хост-системою та мережею WirelessHART. Він охоплює як фізичні інтерфейси Ethernet, так і протокол Modbus/TCP.    

Підключення шлюзу за допомогою технології WLAN або Ethernet

Шлюз із вбудованим прийомопередавачем WLAN-802.11b/g  

Високопродуктивна бездротова система комунікації через WLAN

Шлюз WirelessHART оснащений вбудованим прийомопередавачем WLAN-802.11b/g. дозволяє вам легко з'єднувати між собою до 250 польових пристроїв WirelessHART через порт Ethernet або через прийомопередавач клієнта WLAN. Завдяки цьому можна уникнути необхідності використання дорогих кабелів для встановлення з'єднання Ethernet. 

Пристрій перетворює дані HART в Modbus/TCP. Це означає, що ви інтегруєте свої пристрої в усі розповсюджені системи управління ресурсами.

Завдяки вбудованому веб-серверу Ви можете використовувати звичайний веб-браузер для зручного налаштування та діагностики. Додаткові можливості діагностики надають реле RF-Link та індикатор RSSI, дозволяючи перевіряти стан з'єднання WLAN та рівень потужності сигналу.

128-бітне шифрування даних AES (Advanced Encryption Standard) забезпечує безпеку передачі даних WirelessHART. Для шифрування даних WLAN використовуються протоколи WEP, WPA або WPA2/802.11i.

Просте встановлення завдяки таблиці переходу від HART до Modbus/TCP

Логотип HART to Modbus/TCP  

Скорочення об'єму робіт з налаштування завдяки таблиці переходу від HART до Modbus/TCP

Просте встановлення та пусконалагодження - ось переваги шлюзу WirelessHART. Це досягається завдяки перетворенню даних HART в дані Modbus/TCP. Відразу ж після приєднання пристрою відбувається присвоєння IP адреси Modbus і застосовується стандартизована система адресування.

Для Вас це означає скорочення об'єму робіт з налаштування.    

Надійні функції резервування та економна розбудова мережі

Надійні функції резервування  

Надійні функції резервування

Шлюз WirelessHART оснащений вбудованим клієнтом WLAN, що дозволяє вам уникнути необхідності прокладання кабелів Ethernet до диспетчерської. Крім того, встановлення шлюзів безпосередньо поряд з польовою системою не потребує значних витрат.

Паралельно зі шлюзом WirelessHART можна використовувати інтерфейси WLAN та LAN, оскільки для налаштування цих обох інтерфейсів використовуються чіткі IP-адреси. 

Перевага для Вас: можливість використання інтерфейсу WLAN у якості резервного з'єднання для підключення до мережі LAN, що забезпечує можливість передачі даних з резервуванням.

Мобільний доступ до шлюзів та пристроїв WirelessHART

Мобільний доступ  

Мобільний доступ через пристрої з підтримкою WLAN

Налаштування конфігурації шлюзу WirelessHART можна також виконувати і в режимі Ad-hoc. Цей режим забезпечує можливість прямого доступу до іншого пристрою з підтримкою WLAN, без необхідності використання точки доступу WLAN.

Таким чином користувач підключається до шлюзу за допомогою ноутбука або КПК для, наприклад, програмування або діагностики.


Назад до огляду
Докладніше

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити