Назад до огляду

Проста інтеграція — за допомогою адаптера WirelessHART

Підключайте віддалені польові пристрої до своєї мережі

Адаптер WirelessHART  

Простота інтеграції польових пристроїв завдяки адаптеру WirelessHART

Адаптер WirelessHART є розумною альтернативою програмуванню HART з використанням кабелю. Якщо раніше для прямого підключення пристроїв HART до Вашої мережі був потрібен кабель, зараз Ви можете скористатись перевагами безпроводового з'єднання, що не потребує значних витрат. Просто підключіть відповідний польовий пристрій за допомогою адаптера WirelessHART — і він вже частина Вашої мережі.

Адаптер підключається або безпосередньо на польовому пристрої, або в будь-якій доступній точці аналогового контуру.

Система електричного живлення адаптера WirelessHART характеризується високою гнучкістю і може приводитись у відповідність до ваших індивідуальних вимог.

Адаптер з живленням від струмового контуру (loop powered)

Адаптер WirelessHART  

Проста система електричного живлення від струмового контуру

Скоротіть витрати на встановлення! При підключенні адаптера WirelessHART з наявним польовим пристроєм, для його роботи достатньо подачі живлення від 4 до 20 мА від струмового контуру.

Адаптер з окремим електричним живленням

Адаптер з електричним живленням  

Адаптер з електричним живленням від джерела постійного струму з напругою 24 В

Якщо для роботи адаптера WirelessHART недостатньо живлення від струмового контуру, використовуйте у якості альтернативи окреме джерело постійного струму. Це забезпечить надійну роботу адаптера і безперешкодну передачу сигналу від 4 до 20 мА.

Декілька приладів на одному адаптері завдяки режиму Multidrop

Адаптер Multidrop  

Декілька приладів HART на одному адаптері

Наш адаптер WirelessHART можна використовувати також і в режимі Multidrop. Це означає, що до одного адаптера підключається до чотирьох пристроїв HART, на яких відсутній сигнал від 4 до 20 мА. При цьому живлення адаптера здійснюється від окремого джерела постійного струму. В свою чергу, підключені прилади живляться від адаптера.    

Інтеграція приладів, на які подається сигнал від 4 до 20 мА, не сумісних з протоколом HART

Інтеграція приладів, на які подається сигнал від 4 до 20 мА  

Інтеграція у безпроводову мережу приладів, на які подається сигнал від 4 до 20 мА

За допомогою адаптера WirelessHART можна інтегрувати в мережу WirelessHART також і не сумісні з протоколом HART прилади, на які подається сигнал від 4 до 20 мА.

Для цього використовується наш адаптер WirelessHART у режимі окремої подачі постійного струму. Живлення підключених пристроїв забезпечує струмовий контур адаптера. Після цього виконується вимірювання на струмовому контурі, результат якого передається у якості технологічного параметра.

Гнучкість програмування

Програмування HART  

Гнучкість програмування завдяки програмному інструменту HART

Для простого програмування адаптера WirelessHART-Adapters використовується програмний інструмент HART. Він підключається до контуру модема HART адаптера.

Підключені пристрої HART програмуються безпосередньо, без повторного підключення програмного інструмента.


Назад до огляду
Докладніше

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити