Wired HART

Доступ до цифрових технологічних даних з використанням Wired HART

Доступ до цифрових технологічних даних

Підвищуйте рівень доступності ваших технологічних даних HART з нашою інноваційною продукцією та отримуйте безперервний доступ.

Назад до HART

Категорії

Область пошуку Wired HART

Показати всі продукти даної категорії

Протягом останніх 25 років пристрої HART для вимірювання витрати, тиску, температури або рівня були встановлені в безлічі застосувань по всьому світу. В багатьох випадках безперервно підтримується тільки сигнал від 4 до 20 мА, в той час як доступ до даних HART можливий тільки під час введення в експлуатацію або у випадку виникнення помилки.

Компоненти HART від Phoenix Contact дозволяють отримати економічне постійне підключення до всіх ваших даних HART і оптимізувати обслуговування та час експлуатації системи.

Переваги

  • Проста побудова надійної цифрової комунікаційної мережі завдяки використанню наявних кабелів 4 до 20 мА
  • Безперебійний двонаправлений обмін даними з використанням сумісних з протоколом HART розділювальних підсилювачів з гальванічною розв’язкою, придатних для іскробезпечних електричних кіл
  • Розв'язка контурів від 4 до 20 мА пропонує безпечний та безпомилковий сигнал високої якості
  • Безперервний моніторинг даних HART дозволяє рано виявляти відхилення системи і підвищує рівень експлуатаційної готовності
  • Покращена фіксація даних для виконання нормативних правил та директив

Розділювач сигналів HART

Аналоговий розділювач сигналів для HART  

Розділювач сигналів HART для аналогового сигналу

Розділювачі сигналу від Phoenix Contact дозволяють отримати доступ до цифрового сигналу HART. Ви можете встановити пристрій як в звичайному середовищі так і в середовищі ATEX. Розподілення сигналу, а також обов'язкове створення контуру електричного живлення на польовому пристрої для безпечнішого та доступнішого монтажу.

Наш асортимент продукції пропонує низку переваг та постійно розширюється, щоб вчасно реагувати на ваші вимоги до застосування.

Захист від перенапруг для компонентів HART

Захист від перенапруг для HART  

Захист від перенапруг для HART

Захист контурів від 4 до 20 мА, а також цифрових сигналів HART має важливе значення в багатьох випадках використання з великими відстанями між контролером і пристроєм. Вставні рішення для захисту від перенапруги від Phoenix Contact піклуються про надійний захист та повну потужність сигналу.

Вставні і кодовані рішення пропонують безперервне з'єднання навіть під час підключення.

Мультиплексори HART

Послідовний мультиплексор та мультиплексор Ethernet HART  

Мультиплексор HART для послідовних інтерфейсів та інтерфейсів Ethernet

В залежності від застосування можливий доступ до всіх цифрових даних з пристроїв HART й через послідовний інтерфейс RS-485 або на основі Ethernet.

Для не критичних до часу застосувань ви можете використовувати стандартний мультиплексор RS-485. Кожен мультиплексор робить можливим доступ до максимум 32 пристроїв. Обмін даними здійснюється послідовно, оскільки зв'язок реалізується тільки головним пристроєм HART.

Мультиплексор Ethernet-HART пропонує доступ PROFINET, Modbus/TCP/IP та HART-IP до 40 пристроїв, кожен з власним з'єднанням головного пристрою HART для критичних до часу застосувань.

При використанні мережі Modbus TCP/IP також можливо забезпечити чотири цифрових вводи і чотири цифрових виводи.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити