Водопостачання та водовідведення

Програмне забезпечення: функціональні блоки для систем водопостачання та водовідведення

Спрощення програмування

Специфічна для конкретної галузі бібліотека для автоматизації технологічних процесів очищення стічних вод і підготовки питної води.

Назад до Функціональні блоки

Категорії

Область пошуку Водопостачання та водовідведення

Показати всі продукти даної категорії

Бібліотека функціональних модулів Waterworx​ для системи програмування PC Worx дає змогу додавати до технологій керування Phoenix Contact функції автоматизації процесів у сфері водопостачання та водовідведення. Наприклад, можна швидко та легко підключати польові пристрої, такі як приводи, заслонки та клапани.

Переваги

  • Мінімізація пов’язаних із програмуванням витрат на проектування завдяки заздалегідь підготовленим функціональним блокам
  • Зменшення працемісткості технічного обслуговування завдяки уніфікованому підходу до програмування систем
  • Спрощення інтеграції вимірювальних і регулювальних приладів завдяки використанню заздалегідь запрограмованих функціональних блоків
  • Можливість підключення до поширених на ринку систем керування через відкритий інтерфейс OPC

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити