Назад до огляду

Візуалізація на найвищому рівні: за допомогою технології SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — комп’ютеризована система контролю та керування технічними процесами. При цьому оболонка візуалізації служить інтерфейсом для взаємодії людини та машини.

Системи візуалізації з функціями SCADA вражають своєю здатністю до масштабування та універсальністю. Вони використовуються скрізь, де потрібен контроль та моніторинг для складних машин, установок або автоматизованих процесів.

Завдяки централізованому контролю установки, наприклад, з ПК або іншого людино-машинного інтерфейсу (Human Machine Interface) зникає потреба у використовуваних раніше засобах індикації, таких як вимикачі або сигнальні пристрої.

Користь для вас: SCADA підтримує розповсюджені формати даних і стандарти обміну даними.

Це пропонує SCADA

Необмежені можливості з системами візуалізації SCADA  

Необмежені можливості з системами візуалізації SCADA

Унікальність програмного забезпечення для візуалізації SCADA: різноманітність функцій.

  • Керування та моніторинг установок та машин
  • Відслідковування тенденцій: наприклад, креслення кривих з даними вимірювань
  • Аварійна сигналізація: моніторинг значень процесу на предмет допустимих і недопустимих станів, а тому числі — зі сповіщенням користувача
  • Реєстрація даних: внесення даних до бази даних для подальшого аналізу або графічного відображення
  • Адміністрування користувачів: надання та обмеження прав користувачів
  • Звітування: аналіз зібраних даних та відображення даних у вигляді звіту

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити