Візуалізація

Програмне забезпечення для керування та моніторингу

Програмне забезпечення для керування та моніторингу

Ваш людино-машинний інтерфейс: програмне забезпечення візуалізації для будь-якої сфери застосування.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

  • Список продукції: засоби візуалізації
    Засоби візуалізації

    Програмне забезпечення для різноманітних засобів візуалізації в системах автоматизації. Підходить як для пристроїв з інтерфейсом «людина-машина», так і для промислових ПК.

Область пошуку Візуалізація

Показати всі продукти даної категорії

У центральних диспетчерських, у виробничій зоні або безпосередньо на машині — для ефективної автоматизації всюди необхідна відповідна візуалізація. Скористайтесь усіма перевагами нашого асортименту рішень для керування та моніторингу.

Переваги

  • Завжди відповідне програмне забезпечення з версіями, що відрізняються за вартістю та функціональністю
  • Придатне для будь-якого використання: від простого інтерфейсу керування до системи SCADA
  • Різносторонні можливості застосування: одне і те ж програмне забезпечення для людино-машинного інтерфейсу та промислових ПК
  • Інтуїтивно зрозуміле керування завдяки наочному графічному інтерфейсу

Гнучка й масштабована програма Visu+ для візуалізації SCADA

Програмне забезпечення Visu+  

Visu+: для візуалізації SCADA

Програма для візуалізації з функціями SCADA підходить для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК. Окрім стандартних функцій, таких як побудова тенденцій і управління аварійними сигналами, програма Visu+ надає широкі можливості розподілу аварійних сигналів і реєстрації даних для передачі в зовнішні бази. Спектр наявних функцій доповнюють зручні можливості створення графічних звітів і контрольного відстеження, що відповідають вимогам стандарту FDA 21 CRF, частина 11.

Програма Visu+ працює як у звичайній операційній системі Windows, так і на вбудованих платформах (Windows CE). Заводська комплектація сенсорних панелей Phoenix Contact вже включає в себе середовище виконання програми для пристроїв з вбудованою ОС. Інтерфейс OPC Classic та численні безпосередні драйвери дозволяють під'єднувати програму Visu+ для візуалізації до систем керування від Phoenix Contact та інших виробників.

 

Для застосування на мобільних пристроях розроблено програму Visu+ mobile, сумісну з операційними системами iOS і Android. Підтримка технології множинного дотику (Multitouch) забезпечує зручність користування на планшетах і смартфонах.

Visu+ Express — програма для виконання найпростіших завдань з візуалізації

Програмне забезпечення Visu+ Express  

Безкоштовна програма для візуалізації Visu+ Express

Правильний вибір програмного забезпечення для візуалізації — запорука ефективної автоматизації для будь-якого випадку, чи то в зоні виробництва, чи безпосередньо на машині. Нове безкоштовне програмне забезпечення Visu+ Express допоможе виконувати прості завдання з візуалізації стандартних процесів керування та моніторингу.

Завдяки повній сумісності із сенсорними панелями Phoenix Contact це програмне забезпечення якнайкраще підходить для людино-машинних інтерфейсів. Visu+ Express охоплює повний спектр функцій, потрібних зазвичай для роботи людино-машинного інтерфейсу. До них, зокрема, належать широкі можливості графічного подання, інтегроване управління подіями та аварійними сигналами, реєстрація даних, відображення тенденцій або навіть управління рецептами.

 

Інтерфейс OPC Classic від Phoenix Contact і спеціально підібрані безпосередні драйвери для підключення до поширених систем керування гарантують належну інтеграцію в процеси обміну технологічними даними. Visu+ Express — це масштабоване програмне забезпечення, повністю сумісне з Visu+.

WebVisit — проста візуалізація на основі веб-технології

Програмне забезпечення Webvisit  

Веб-візуалізація за допомогою програми Webvisit

Webvisit — правильне рішення для завдань з візуалізації на основі веб-технології. Ця гнучка програма коштує недорого, а користуватися нею дуже просто. Завдяки технології HTML5 візуалізація здійснюється у звичайному браузері. Це означає, що керування установкою та її моніторинг можливі без встановлення додаткового програмного забезпечення.

Проект зберігається безпосередньо в контролері. Обсяг даних, які можуть бути оброблені програмою Webvisit, залежить від продуктивності контролера. Програма Webvisit чудово підходить для малих і середніх систем.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити