Роз’єми для клапанів та кабелі

Роз’єми для клапанів та кабелі

Надійність в суворих умовах виробництва

Для надійного підключення клапанів на виробництві використовуйте широкий асортимент роз’ємів для клапанів.

Назад до Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Категорії

Область пошуку Роз’єми для клапанів та кабелі

Показати всі продукти даної категорії

Роз’єми для клапанів користуються широкою популярністю в умовах температурного або механічного впливу або контакту з мастилами та змазками. Асортимент нашої продукції ідеально підходить для цих складних умов експлуатації.

Переваги

  • Створення гнучкої кабельної розводки завдяки широкому асортименту продукції
  • Безпечне використання на польовому рівні завдяки високим ступеням захисту.
  • Зручне підключення завдяки вбудованому в рукоятку ущільнювачу
  • Кращі показники економічності завдяки використанню інноваційних роз'ємів для клапанів

Асортимент продукції: роз’єми та кабелі для клапанів

Виконання роз'ємів для клапанів  

Різні виконання з’єднувачів для клапанів

Роз’єми та кабелі для клапанів поставляються в п'яти різних виконаннях (A, B, BI, C, CI), а також для манометричного вимикача (AD). Сфера застосування охоплює діапазон від 24 В змін./пост. струму до 230 В  змін./пост. струму. Для швидкої діагностики при виникненні несправності роз’єми для клапанів оснащуються добре помітними світлодіодними індикаторами.

Огляд властивостей:

  • Добре помітні світлодіодні індикатори в усіх монтажних положеннях
  • Матеріали та кабелі з сертифікатом UL
  • Пропонуються поліуретанові (стандартні) кабелі та кабелі з ПВХ
  • Діапазон температури від -25 °C до +85 °C
  • Придатність для різних сфер застосування

 

Роз'єми й кабелі для клапанів, що експлуатуються просто неба

Самоскиди  

Типові приклади використання просто неба

На комерційних автомобілях, будівельних, сільськогосподарських і лісогосподарських машинах використовуються роз'єми для клапанів із високим ступенем захисту. Вони стійкі до дії таких речовин, як озон, солі, бензин і мастильні матеріали.

Наша продукція:

  • Роз’єми для клапанів, що експлуатуються просто неба, типів A та AD зі ступенем захисту IP66K/IP68
  • Стандарті роз'єми типу Deutsch в герметичному виконанні зі ступенем захисту IP69K
  • Роз'єми Superseal, водонепроникні та стійкі до дії агресивних зовнішніх факторів

Роз'єми для клапанів з функцією зниження енерговитрат

Роз'єми для клапанів з функцією зниження енерговитрат  

Зниження споживання енергії на 50 %

Роз'єми для клапанів з функцією зниження енерговитрат характеризуються зниженим до 50 % споживанням електроенергії порівняно зі звичайними моделями. Функція зниження енерговитрат зменшує струм утримання після керування клапаном до 50 %. Завдяки цьому можна використовувати менш потужний блок живлення. 

Функціональність за сумісність роз’ємів для клапанів відповідає вимогам діючого стандарту. Проста інтеграція в існуючі установки.

Наша продукція:

  • Готові кабелі з роз’ємами для клапанів з функцією зниження енерговитрат для режиму 24 В постійного струму у виконаннях A, B, BI, C та CI

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити