Некеровані комутатори

Гнучкість та надійність

Гнучкість та надійність

Стандартні функції, різна кількість портів та різноманітні конструктивні форми. Це сильні сторони наших некерованих комутаторів.

Назад до Industrial Ethernet

Категорії

Область пошуку Некеровані комутатори

Показати всі продукти даної категорії

Заплануйте мережу в точній відповідності до застосування. Компанія Phoenix Contact запропонує підходящий для вашого застосування комутатор.

Переваги

  • Великий вибір пристроїв передачі даних та зв'язку з кількістю портів до 16 (в тому числі 3 оптоволоконних порти)
  • Повна підтримка тривалої роботи в промисловому режимі — завдяки високій стійкості до перешкод, міцному металевому корпусу та широкому діапазону температур
  • Надійна експлуатація: швидка діагностика, додатковий сигнальний контакт та система електричного живлення з резервуванням
  • Надійний електромонтаж з використанням механічних фіксаторів кабелю чи блокованих портів
  • Встановлення пріоритету пакетів даних за допомогою функції Quality of Service

Рентабельні та гнучкі

Некеровані комутатори — вигідні та універсальні  

Некеровані комутатори — вигідні та універсальні

Комутатори SFNB

Для експлуатації на початковому рівні пропонуються недорогі комутатори SFNB з кількістю портів до 8 та швидкістю передачі даних 10/100 МБіт/с. Компактний металевий корпус та діапазон робочих температур від -10 до +60 °C забезпечують можливість застосування в промислових умовах. Надійну комутацію на великих відстанях забезпечують 3 оптоволоконних порти для багаторежимних оптоволоконних кабелів.

Комутатори SF та SFN

Для оптимального виконання стандартних функцій використовуються наші комутатори SF та SFN. Ви також можете вибрати пристрій вузької або пласкої конструкції. Обидва варіанти комутаторів мають до 16 портів, забезпечують швидкість передачі даних 10/100 МБіт/с і оснащені резервним джерелом електричного живлення. Для надійного підключення кабелів можна використовувати додаткові механічні фіксатори. До того ж, комутатори SFN надають пріоритет пакетам даних з функцією Quality of Service. Для надійного обміну даними в мережах PROFINET вони пропонуються також і у варіантах PROFINET з фільтром PTCP.

Міцні та потужні

Некеровані комутатори — міцні та потужні  

Некеровані комутатори — міцні та потужні

Комутатори SFNT

Потребуєте надійну комутацію в суворих промислових умовах? Правильне рішення — комутатори SFNT, розраховані на роботу в діапазоні температур від -40 до +75 °C. Основні характеристики: до 16 портів, резервоване електроживлення та до 2 оптоволоконних портів. Додатково: механічне блокування кабельного з'єднання.

Гігабітні комутатори SFN

Гігабітні комутатори SFN розраховані на застосування в сферах з підвищеною пропускною здатністю каналу. Прийом та передача даних одно- та багаторежимними скловолоконними кабелями здійснюється через 5 або 8 портів зі швидкістю один гігабіт в секунду. Перевага: резервне джерело живлення та функції Quality of Service.    

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити