Джерела безперебійного живлення

Максимум потужності

Максимум потужності

Джерела безперебійного живлення забезпечують живлення споживачів навіть за відсутності електропостачання з мережі.

Назад до Джерела (безперебійного) живлення

Категорії

  • Модулі накопичення енергії
    Модулі накопичення енергії

    Енергія, що акумулюється в конденсаторах модулів накопичення, дає змогу перекривати кількасекундні періоди відключення електроенергії.

  • Конфігурація і обмін даними
    Гнучкість і висока комунікативність

    Гнучкість і висока комунікативність із програмним забезпеченням UPS-CONF, кабелем передачі даних і модулем пам’яті.

Область пошуку Джерела безперебійного живлення

Показати всі продукти даної категорії

Наші джерела безперебійного живлення (ДБЖ) забезпечують подачу струму, навіть коли напруга в мережі живлення зникає. Ми пропонуємо рішення ДБЖ для застосувань із живленням змінним та постійним струмом та захищаємо ваші установки від відключень електроенергії.

Крім того, наші інтегровані рішення із вбудованими джерелами живлення або пристроями накопичення енергії пропонують вам компактні системи ДБЖ. Наше програмне забезпечення дозволяє конфігурувати та контролювати системи ДБЖ. Модулі накопичення енергії дозволяють розгортати системи ДБЖ та компенсувати короткий час відключення живлення до 30 секунд.

Переваги

  • Рішення ДБЖ для кожної потреби та будь-якої сфери: застосування у промисловості, автоматизації будівель або галузі проектування та живленні споживачів змінного та постійного струму
  • Компактність: рішення Plug-and-Play із вбудованим джерелом живлення або пристроєм накопичення енергії
  • Гнучкість завдяки модульній системі: для струмів навантаження до 40 А та часу автономної роботи до кількох годин
  • Повне використання всієї електричної ємності: живлення процесів і систем триває максимально довго

ДБЖ для застосування в системах змінного струму

ДБЖ для змінного струму  

ДБЖ для змінного струму

Джерела безперебійного живлення дозволяють безпечно живити ваші установки для застосувань зі змінним струмом.

  • ДБЖ для змінного струму з технологією IQ
  • ДБЖ для змінного струму із вбудованим блоком живлення
  • Пристрій накопичення енергії

ДБЖ для застосування в системах постійного струму

ДБЖ для постійного струму  

ДБЖ для постійного струму

Надійно захистіть свої споживачі постійного струму від збоїв електропостачання.

  • ДБЖ для постійного струму з технологією IQ
  • ДБЖ для постійного струму з вбудованим блоком живлення
  • ДБЖ для постійного струму із вбудованим пристроєм накопичення енергії
  • Пристрій накопичення енергії

Конфігурація і обмін даними

QUINT DC-UPS з кабелем для передачі даних RS232 для FL COMSERVER  

Конфігурація і обмін даними

Програмне забезпечення та кабель для передачі даних від Phoenix Contact дозволяють контролювати та конфігурувати системи ДБЖ.

  • Програмне забезпечення для настроювання параметрів і управління UPS-CONF
  • Кабель для передачі даних

Модулі накопичення енергії

Модуль накопичення енергії  

Модуль накопичення енергії

Захищайте свої системи без необхідності технічного обслуговування та компенсуйте час відключення до 30 секунд.

  • для збоїв на декілька секунд
  • для збоїв до 30 секунд

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити