Система УФ-світлодіодного друку

Система УФ-світлодіодного друку

Висока продуктивність у промисловому середовищі

Нове покоління BLUEMARK ID — це комплексне рішення «все в одному» для промислового маркування.

Назад до Системи друку та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Система УФ-світлодіодного друку

Показати всі продукти даної категорії

Принтери BLUEMARK ID та BLUEMARK ID COLOR створюють високоякісне маркування на високій швидкості простіше ніж будь-коли. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для керування надає вам підтримку під час всього процесу друку, автоматизує обслуговування та допомагає уникнути помилок. З екологічною УФ-світлодіодною технологією друку ви отримаєте чіткі та різкі шрифти у чорно-білому та, навіть, кольоровому виконанні (BLUEMARK ID COLOR). Принтер BLUEMARK ID друкує не лише на матеріалах в форматі UniCard, але й на всіх матеріалах формату UniSheet з пластмаси, алюмінію та високоякісної сталі.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки додатковій можливості кольорового друку та наявному асортименту з понад 1350 матеріалів для маркування
  • Інтуїтивно зрозуміле керування завдяки інтегрованому програмному забезпеченню для маркування
  • Гнучке завантаження матеріалу завдяки фронтальній подачі та накопичувальному лотку
  • Економія часу завдяки високій швидкості друку

Простий кольоровий друк для промисловості

Простий кольоровий друк для промисловості      

Простий кольоровий друк для промисловості

Принтер BLUEMARK ID COLOR окрім монохромного друку, може також виконувати маркування в багатокольоровому режимі CMYK. Завдяки інноваційному способу друку, високоякісні індивідуальні маркування готові до безпосереднього використання.

Інтуїтивно зрозуміле керування

Інтуїтивно зрозуміле керування   

Інтуїтивно зрозуміле керування

Інтегроване програмне забезпечення для маркування підтримує весь процес друку. Зручне використання забезпечує безпосереднє введення даних для друку, відео для запобігання помилкам та інтуїтивно зрозуміле меню.

Унікальний вибір матеріалів

Унікальний вибір матеріалів   

Унікальний вибір матеріалів

Принтер BLUEMARK ID може друкувати на 1350 різних продуктах — це найширші можливості на ринку. Окрім пластмасових та алюмінієвих матеріалів, пристрій може маркувати також навіть продукцію з високоякісної сталі.

Максимальна швидкість

Максимальна швидкість  

Максимальна швидкість

Функція штабелювання дозволяє обробляти більш ніж 14000 кольорових та 21000 монохромних маркувань на годину. Маркувальна рідина застигає одразу. Це дозволяє застосовувати матеріали відразу.

На піку технологічної форми

BLUEMARK ID та BLUEMARK ID COLOR: швидкісний принтер із широким асортиментом матеріалів  

BLUEMARK ID та BLUEMARK ID COLOR: швидкісний принтер із широким асортиментом матеріалів

Спеціальна технологія друку системи УФ-світлодіодного друку дозволяє отримувати результати, подібні до результатів струменевого друку, та пропонує суттєві переваги завдяки своїм особливим характеристикам.

Спеціальна рідина

Пристрої BLUEMARK ID використовують спеціальну рідину, що складається з рідкого полімеру з фарбувальними частками. Ця рідина твердне під впливом УФ-променів. Таким чином миттєво досягається стійкість напису до стирання та подряпин.

Відсутність викидів

Друк на принтерах BLUEMARK ID та BLUEMARK ID COLOR не створює шкідливих викидів. На відміну від струминного друку, де летючі компоненти чорнил випаровуються після друку, технологія УФ-світлодіодного друку значно більш екологічна.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити