Адаптери для DIN-рейки UTA

Адаптери для DIN-рейки UTA

Універсальне кріплення для пристроїв

Ваші пристрої легко стануть сумісними з DIN-рейкою.

Назад до Компоненти ЛМІ та аксесуари

Категорії

Область пошуку Адаптери для DIN-рейки UTA

Показати всі продукти даної категорії

Адаптери для DIN-рейки UTA забезпечують фіксацію на стандартній DIN-рейці таких пристроїв як джерела живлення або датчики/виконавчі елементи. Металеве виконання із захистом від корозії забезпечує довгий строк експлуатації та надійну фіксацію навіть при екстремальних навантаженнях. Адаптери для DIN-рейки — це надійна основа для професійної інтеграції приладів у розподільні шафи.

Переваги

  • Оптимальне узгодження пристроїв з різною габаритною шириною
  • Довгий строк експлуатації металевих адаптерів з антикорозійним покриттям
  • Простий монтаж — швидка фіксація на DIN-рейці відповідно до стандарту EN 60715
  • Надійне кріплення електроніки завдяки міцній металевій конструкції
  • Розміщення практично будь-яких приладів за допомогою різноманітних отворів

Гнучка основа для вашої електроніки

Адаптери для DIN-рейки  

Адаптери для DIN-рейки

Адаптери для DIN-рейки — оптимальне рішення в тих випадках, коли треба надійно розмістити пристрій без стандартної кріпильної защіпки, трансформатор або габаритний компонент на монтажній рейці.

  • Простий та швидкий монтаж та кріплення пристроїв на DIN-рейці
  • Кріплення без додаткових отворів для монтажу пристроїв

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити