Назад до огляду

Технологія безпровідного зв'язку для надійної передачі: MOTR9

В модулі безпровідного зв'язку RAD-ISM-900-EN-BD для Trusted Wireless Ethernet використовується технологія MOTR9. Це означає: цифровий сигнальний процесор (DSP) на базі прийомопередавача потужністю 1 Вт. Пристрій використовує смугу 900 МГц, що не потребує ліцензування, і передає дані із заданою швидкістю до 500 кБіт/с та різним розміром пакета. Система безпровідного зв'язку характеризується неперевершеною стійкістю до перешкод і підтримкою функції додаткового 128/192/256-бітного шифрування AES для захисту від несанкціонованого доступу.

Надійність у складних умовах промислового середовища

Модуль безпровідного зв'язку Trusted Wireless Ethernet  

Надійна техніка в компактному корпусі

Промислові модулі безпровідного зв’язку експлуатуються в промислових умовах з великою кількістю перешкод. Для передачі даних в цих умовах потрібна надійна система безпровідного зв’язку.

Фільтрація на кількох рівнях та перетворення частоти дозволяють значно підвищити чутливість, селективність та збільшити співвідношення сигнал/шум.

Для вас це означає: більша дальність передачі та підвищена стійкість до перешкод, а також можливість паралельної експлуатації інших безпровідних систем.  

Стійкість до перешкод завдяки технології скачкоподібної зміни частоти

Технологія скачкоподібної зміни частоти FHSS  

Технологія скачкоподібної зміни частоти для надійної радіопередачі

Технологія безпровідного зв'язку Trusted Wireless передбачає використання методу скачкоподібної зміни частоти (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). При цьому передавач і приймач постійно змінюють радіочастоту. Передача даних на кожному каналі здійснюється протягом лише короткого часу.
Завдяки цьому забезпечується особливо захищене від перешкод з'єднання, оскільки модулі безпровідного зв'язку не закріплені за конкретними каналами. Крім того, технологія скачкоподібної зміни частоти значно підвищує ступінь захисту від перехоплення даних.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити