Назад до огляду

Приклади застосування Trusted Wireless Ethernet

Промислові прийомопередавачі RAD-ISM-900-EN-BD особливо підходять для інтеграції в процеси з використанням конфіденційних даних або для застосувань SCADA. Вони забезпечують децентралізовану передачу даних через Ethernet, а також аналогових, послідовних або цифрових даних входу/виходу в мережі на основі IP.

Зв'язок по мережі Ethernet на великих відстанях

Безпровідний обмін даними Ethernet  

Передача даних Ethernet за прозорим протоколом

Модулі безпровідного зв’язку Trusted Wireless Ethernet передають дані зі швидкістю до 500 КБіт/с. Це означає, що ви можете об'єднувати пристрої Ethernet в безпровідну мережу для роботи на відстані до 35 км.

Повторювачі дозволять ще більше збільшити дальність передачі. Передача даних у вашій мережі повністю прозора, а крім цього, ви можете використовувати всі розповсюджені протоколи IPv4, такі як Modbus-TCP, PROFINET або EtherNet/IP.   

Просте забезпечення сумісності послідовних пристроїв з Ethernet

Послідовний безпровідний обмін даними  

Простота інтеграції послідовних інтерфейсів

За допомогою модуля безпровідного зв’язку Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD ви можете без значних витрат інтегрувати послідовно підключені пристрої в мережу Ethernet. Для цього в модулі передбачений інтерфейс RS-232/422/485.

Для передачі протокол Modbus-RTU перетворюється на протокол Modbus-TCP, в той час коли послідовні дані утримуються в межах протоколу UDP.

Безпровідна передача сигналів входу/виходу

Безпровідний обмін даними входу/виходу  

Швидка та проста безпровідна передача сигналів вводу/виводу

Модуль безпровідного зв’язку Trusted-Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS оснащений вбудованою основою шини для безпосереднього підключення модулів розширення входу/виходу, якщо на місці відсутня необхідність у використанні контролера. Таким чином можна передавати аналогові та цифрові дані імпульсів на великі відстані

Модулю безпровідного зв’язку присвоюється адреса, а сигнали входу/виходу відображаються в реєстрі Modbus-TCP. Таким чином, модуль безпровідного зв’язку виконує функцію сервера Modbus і є частиною безпровідної системи дистанційного керування.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити