Освітлення веж вітроенергетичних установок

Комплексна система для освітлення веж вітроенергетичних установок

Освітлення веж без техобслуговування

Скористайтеся перевагами комплексної системи для освітлення установок, яка містить усі необхідні елементи: від джерела безперебійного живлення до світлодіодної ламп.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

  • Список продукції для освітлення веж
    Освітлення веж вітроенергетичних установок

    Комплектна система для освітлення веж вітроенергетичних установок, яка містить усі необхідні елементи: від джерела безперебійного живлення до світлодіодної лампи.

Область пошуку Освітлення веж вітроенергетичних установок

Показати всі продукти даної категорії

Система для освітлення веж вітроенергетичних установок гарантує не лише комфортну роботу сервісних інженерів, але й безпечний спуск у разі припинення електропостачання.

Переваги

  • Можливість точно планувати візити сервісних інженерів завдяки дистанційному моніторингу
  • Відсутність потреби в технічному обслуговування завдяки використанню світлодіодних ламп зі строком служби близько 50 000 годин
  • Швидкий і простий монтаж освітлювального обладнання без спеціального інструменту
  • Надійне освітлення евакуаційних шляхів завдяки централізованому електричному живленню від ДБЖ

Експлуатація без потреби в технічному обслуговуванні

Блок ДБЖ  

ДБЖ безперервно обмінюється даними з модулями акумуляторів для профілактичного моніторингу

Щоб гарантувати безпеку працівників на вітроенергетичних установках, вежі мають добре освітлюватися. Для цього застосовуються світлодіодні лампи, що не потребують технічного обслуговування. Завдяки цьому зменшуються витрати праці, які інакше були б необхідні для регулярного контролю (а можливо, й заміни) ламп на вежі та в гондолі.

Світлодіодні лампи отримують електроенергію від центрального джерела безперебійного живлення (ДБЖ), яке розташоване у підніжжя вежі. Сервісному інженеру навіть не потрібно підніматися на вежу, щоб отримати інформацію про стан ДБЖ і акумуляторів. 

Надійне освітлення навіть у випадку аварії

Світлодіодні лампи на вежі вітроенергетичної установки  

Світлодіодні лампи відповідають усім чинним стандартам

Робоче та аварійне освітлення реалізуються за допомогою однієї лампи. Продуктивні світлодіодні модулі, що відповідають стандарту EN 50308 і особливо добре підходять для монтажу на вітроенергетичних установках, навіть за низьких температур дають світло належної сили. 

Завдяки строку служби, який сягає 50 000 годин, заміняти лампи, як правило, не потрібно. Завдяки тому, що світлодіодне обладнання споживає мало електроенергії, ці ж самі лампи відповідають і за аварійне освітлення (у такому разі вони отримують живлення від центрального акумулятора). Тому вітроенергетична установка завжди залишається достатньо освітленою для безпечного спуску сервісного інженера.

Швидкий монтаж без спеціального інструменту

Монтажна система QPD  

Система освітлення вежі: спеціальна технологія простого підключення

Під час монтажу освітлювальних приладів у вежі вітроенергетичної установки найважливішими перевагами є економія часу та простота монтажу. 

Тому освітлювальні системи Phoenix Contact устатковано монтажною системою QPD, яка вможливлює економне підключення окремих компонентів. Для монтажу достатньо підключити заздалегідь підготовлений кабельний джгут. На зміну повільному та витратному електромонтажу прийшло просте рішення на основі принципу Plug-and-Play.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити