Назад до огляду

З’єднувачі

З’єднувачі як обтискні контакти

Випробувані мільйони разів обтискні з’єднання використовуються в усіх галузях промисловості, зокрема в автомобільній та авіаційній, у транспортній галузі, в медичних приладах тощо.

З’єднувачі називають також обтискними контактами. Існує широкий асортимент їх варіантів і виконань. Вони поділяються на дві основі групи: масивні/точені з’єднувачі/контакти, які називаються також «закритими», штамповані/накатані з’єднувачі або «відкриті» контакти. У електричних установках ці обтискні з’єднувачі підпадають під загальне означення «непаяні електричні з’єднувачі».

Сфера застосування та критерії випробувань описані в європейському стандарті DIN EN 60352-2. «Обтискання» — спосіб з’єднання, який забезпечує надійне з’єднання одного або декількох провідників із контактом. Провідник зі знятою ізоляцією вводиться в зону обтискання контакту та з’єднується внаслідок визначеного процесу обтискання. Таким чином утворюється тривале та надійне нерознімне з’єднання.

Наступні основні групи визначають різні типи з’єднувачів із широким асортиментом розмірів і великим діапазоном поперечного перетину провідників: штамповані накатані контакти, точені контакти, паяні твердим припоєм опресовані наконечники, гільзові наконечники та наконечники для обтискання, стикові з’єднувачі, ізольовані опресовані наконечники, штирові наконечники, неізольовані та ізольовані кільцеві наконечники, неізольовані та ізольовані штекерні наконечники, неізольовані та ізольовані гніздові наконечники та коаксіальні з’єднувачі CATV.

Профілі обтискання

Для штампованих накатаних контактів переважно застосовується профіль обтискання B. Для масивних точених з’єднувачів/контактів характерні такі профілі: чотиристрижневе обтискання (зміщення 4/8), чотиригранний (квадратний), овальний, обтискання зі стрижнем, подвійне обтискання зі стрижнем, обтискання WM, шестигранний (hex) + обтискання зі стрижнем та обтискання B.

Механічні обтискні кліщі з храповиковою системою або інструменти з гідравлічним приводом з різними розмірами гнізд прес-форми та різними профілями обтискання дозволяють працювати з поперечними перетинами понад 10 мм². В електричних, пневматичних і електропневматичних обтискних машинах залежно від їхнього типу встановлено чотиригранні або чотиристрижневі профілі до 10 мм². Для більших поперечних перетинів, як для зарядного штекера, використовується також профіль обтискання B.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити