Назад до огляду

Наконечники

Різні наконечники для різних поперечних перерізів провідника

Наконечники — це корисний інструмент для підготовки провідників і виконання електромонтажу. Використання наконечників запобігає можливому переплетенню окремих жил, завдяки чому можлива ефективна та, перш за все, безпечна подальша обробка.

У стандарті DIN 46228 визначені наконечники від 0,5 до 50 мм². Цей стандарт розділений на чотири частини:

  • Частина 1. Трубчаста форма без пластикової втулки
  • Частина 2. Обтискне виконання з охопленням ізоляції/без нього
  • Частина 3. З охопленням провідника без охоплення ізоляції
  • Частина 4. Трубчаста форма з пластиковою втулкою

Крім геометричних розмірів у стандарті вказані матеріали, кольори залежно від поперечного перетину, а також технічні умови для випробувань. Окрім того, наявна вимога до наконечників вміщувати провідники класу 2, 5 і 6. Поперечні перетини провідників визначаються значеннями електричного опору, а не так як у наконечників — геометричними розмірами. Тому можливі суттєві відмінності в поперечному перетині (див. розділ «Кабелі та провідники»). Через це існує деяка невідповідність між наконечником і провідником. Однак, інструменти для обтискання від Phoenix Contact призначені перш за все для того, щоб компенсувати такі розбіжності.

Окрім DIN існує також французький стандарт для наконечників — NF C 63-023. За винятком кольорів для деяких перетинів (див. таблицю) стандарт NF базується на DIN. Новинкою серед нормативних основ для наконечників є норми UL 486 F, а також канадський стандарт C22.2 NO. 291-14. Ці гармонізовані стандарти також базуються на DIN, але детальніше розглядають методику випробувань та специфічні вимоги (див. зокрема табл. «Значення виймання»).

У стандарті UL 486 F вперше офіційно зафіксовані такі спеціальні наконечники як TWIN для під’єднання двох провідників. Для сертифікації згідно зі згаданими вище стандартами UL і CSA потрібна ретельна перевірка, що виконується відповідною організацією. Перевірці та сертифікації підлягають не лише наконечники, а ціла система, що складається з інструмента для обтискання та наконечника.

Найважливіші переваги наконечників:

  • Підвищена та довготривала експлуатаційна безпека та надійність контакту
  • Швидка подальша обробка (зокрема й завдяки клемам із технологією Push-in)
  • Надійне з’єднання, зокрема й після багаторазового повторного електромонтажу
  • Зменшення кількості загинань кабелю
  • Просте розпізнавання поперечного перерізу
  • Підвищена вібростійкість
  • Тривалий низький перехідний опір
  • Захист окремих жил (зокрема й у гвинтових клемах)
  • Стабільне затискання у гвинтових з’єднаннях

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити