Назад до огляду

Зручне та просте різання провідників

Розрізання провідника чи проводу

Технологічний ланцюжок обробки кабелю починається з обрізання/розрізання провідника чи проводу.

Належна обробка різних за розміром, формою та ізоляцією провідників і проводів протягом тривалого часу можлива лише за наявності якісного інструмента. Завдяки оптимальній важільній передачі достатньо невеликого зусилля для максимальної потужності в зоні різання.

Розрізання провідників

Розділення провідників за допомогою пристрою для розрізання кабелю  

Розрізання

Для розрізання провідників чи проводів у верхньому діапазоні поперечного перерізу до 1400 мм2 найкращим вибором є пристрій для розрізання кабелю з храповим приводом. Чітко настроєна передача приводів тут також потребує лише мінімального зусилля. В обох варіантах прямої та непрямої передачі зусилля ножі спеціальної форми підтримують легкість ходу та забезпечують розрізання під прямим кутом без задирок.

Двостороннє розрубування провідників

Розділення провідника за допомогою різального інструмента  

Двостороннє розрубування

Це запобігає небажаній деформації провідника. Описаний вище спосіб різання, який також називається розрізанням, описаний в стандарті DIN 8588 під загальним поняттям розділення. Два леза рухаються одне повз одного та розділяють (зрізують) матеріал без знімання стружки. Двостороннє розрубування — це розділення матеріалу двома клиноподібними лезами, що рухаються одне на одне. Кут клинів лез умисне великий, щоб забезпечити стійкість. Окрім загартування всього інструменту зона лез додатково піддається індукційному загартуванню. Лише так можливо розділяти надзвичайно тверді матеріали, такі як струни для фортепіано та пружинну сталь із міцністю на розтягування до 2300 Н/мм2, не пошкоджуючи різальний інструмент. Двостороннє розрубування підходить для розділення кабелів і проводів лише з обмеженнями.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

АКЦІЯ!

Такого ще не було! Увесь 2016 рік супер-інструмент за супер-цінами!

Супер-інструмент за супер-цінами!
Детальніше про акцію

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше
Нові технології з’єднання та автоматизації від Phoenix Contact

Нові технології з’єднання та автоматизації

Відкрийте для себе нову продукцію 2017 року в сфері з’єднувальних технологій, продукції для автоматизації, захисту від перенапруг, маркування та інструментів.

До новинок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити