Назад до огляду

Професійне обтискання провідників

Механічне з’єднання контакту та провідника

Під терміном «обтискання» (англ.: crimp) розуміють механічне з’єднання контакту та провідника.

Відповідно до стандартів вживають два терміни. При цьому вирішальне значення відіграє ступінь деформації. Залежно від типу контакту розрізняють:

  • обтискання, для ізольованих кабельних наконечників
  • опресування, для наконечників, неізольованих кабельних наконечників, точених контактів і схожих закритих з’єднувачів.

Для обробки, наприклад, плоских вилок вживають термін «обтискання». Для створення надійного з’єднання між контактом і провідником потрібно дотримуватися таких вимог:

  • Правильна підготовка провідника
  • Належним чином підібрані провідник і контакт
  • Правильне розташування провідника в контакті
  • Вибір придатного інструмента для обтискання
  • Провідник і контакт вкладають у передбачену прес-форму кліщів.

Професійні кліщі для обтискання зазвичай обладнані функцією примусового блокування з можливістю розблокування. Вона виконує розблокування, щойно буде прикладено потрібний тиск обтискання. Недостатнє обтискання виключене. Це гарантує користувачу стабільний результат обтискання з максимальними характеристиками виймання. Для обробки великих серій контактів часто використовують автоматичні чи напівавтоматичні обтискні машини.

Для оцінки наявних обтискних з’єднань можна скористатися, наприклад, стандартами DIN EN 60352-2 і 60999-1. Поряд із різними електричними та механічними випробуваннями вирішальним критерієм є перевірка виймання провідника. Усі інструменти серії кліщів CRIMPFOX від Phoenix Contact відрегульовані та перевірені відповідно до чинних стандартів. За допомогою цих інструментів можна створювати довговічні газонепроникні обтискні з’єднання. Рекомендуємо перевіряти якість обтискання через кожні 5000 циклів або один раз на рік за допомогою придатних і відкаліброваних контрольних засобів.

Пояснення щодо обтискних кліщів
1Точність: точно виготовлена симетрична прес-форма гарантує високоякісні результати обтискання.
2Ергономічність: зручний баланс ваги. Пластмасові деталі особливо приємні на дотик.
3Безпека: спеціальна форма ручок та використання нековзних пластмас запобігає небажаному ковзанню рук.
4Робота без утоми: оптимізоване передатне відношення важелів знижує рівень необхідних зусиль на 30 відсотків.
5Зручність: ідеально лежать у будь-якій руці завдяки надзвичайно малій ширині захвату.
6Оптимізація зусилля: фіксоване прикладання тиску зменшує рівень необхідних зусиль.
7Безпечна експлуатація: автоматичний підбір поперечного перетину та ручне розблокування примусового блокування роблять процес обтискання безпечним і надійним.
8Довговічність: використання високоякісних матеріалів і компонентів мінімізує зношування.
9Міцність: спеціальна конструкція головки захищає інструмент.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

АКЦІЯ!

Такого ще не було! Увесь 2016 рік супер-інструмент за супер-цінами!

Супер-інструмент за супер-цінами!
Детальніше про акцію

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше
Нові технології з’єднання та автоматизації від Phoenix Contact

Нові технології з’єднання та автоматизації

Відкрийте для себе нову продукцію 2017 року в сфері з’єднувальних технологій, продукції для автоматизації, захисту від перенапруг, маркування та інструментів.

До новинок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити