Назад до огляду

Провідники та лінії

Провідники та лінії з маркуванням для проводу

Провідники, лінії та кабелі рівною мірою використовуються для передачі електричних сигналів або енергії.

В розмовній мові кабель і провід часто ототожнюють, оскільки обидва варіанти складаються зазвичай із декількох ізольованих один від одного провідників. Проте кабель відрізняється підвищеною механічною міцністю, що дозволяє використовувати його в землі, під водою чи навіть незахищеним просто неба. Провідник (називають також «провід») крім ізоляції складається з електропровідного сердечника з міді чи алюмінію. Для використання в електротехніці перевага надається міді через її відмінні властивості.

Класи провідників згідно з IEC/DIN EN 60228

Розподіл провідників за класами  

Класи провідників згідно з IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

Стандарт IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) поділяє провідники на чотири класи гнучкості, відповідно до яких класифікується базова гнучкість провідників. Критеріями для цього є діаметр окремого проводу та кількість окремих проводів. Ще один чинник, що впливає на стабільність форми, — це крок скручування. Крок скручування позначає довжину окремого проводу, необхідну для скручування на 360°. Що менша довжина скручування, то жорсткіший і компактніший провідник. Окрім того, це збільшує зовнішній діаметр.

  1. Клас 1: однодротові    
  2. Клас 2: багатодротові
  3. Клас 5: тонкодротові
  4. Клас 6: надтонкодротові
Будова стандартного провідника  

Будова стандартного провідника

У стандарті IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) поперечні перетини визначаються через значення електропровідності або ж значення опору. Ці значення є основою для визначення максимального струмового навантаження. Геометричні дані, зокрема допуски поперечного перетину, там не вказані. Тому фактичний поперечний перетин може суттєво відрізнятися від номінальних значень.

Через використання міді, чистота якої на сьогодні становить до 99,99 %, виробник може зменшити фактичний поперечний перетин мідного провідника більше ніж на десять відсотків. Ця обставина створює певні труднощі для опресування.

Ізоляція служить для постійного відокремлення окремих провідників один від одного, а також як захисна оболонка від зовнішніх впливів. Базовою вимогою до ізоляційного матеріалу є максимально високий електричний опір, який проте може належним чином відводити тепло, що утворюється. Сьогодні вибір ізоляційного матеріалу роблять переважно на користь пластмаси у всіх її можливих варіантах. При цьому тип і характеристики пластмаси визначають подальші можливості застосування провідників, ліній і кабелів. Ще одним критерієм є товщина ізоляції. Цей розмір безпосередньо впливає на максимальне механічне та електричне навантаження. Характеристики ізоляції (твердість, в’язкість, товщина тощо) впливають на вибір відповідного інструмента для видалення ізоляції.

  1. Ізоляція
  2. Провідник
  3. Довжина видалення ізоляції
  4. Провід
  5. Напрямок скручування
  6. Крок скручування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

АКЦІЯ!

Такого ще не було! Увесь 2016 рік супер-інструмент за супер-цінами!

Супер-інструмент за супер-цінами!
Детальніше про акцію

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Електронне навчання

Пройдіть навчання on-line у будь-який час, у будь-якому зручному місці.

Електронне навчання від Phoenix Contact
Дізнатися більше
Нові технології з’єднання та автоматизації від Phoenix Contact

Нові технології з’єднання та автоматизації

Відкрийте для себе нову продукцію 2017 року в сфері з’єднувальних технологій, продукції для автоматизації, захисту від перенапруг, маркування та інструментів.

До новинок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити