Назад до огляду

Докладно про переваги

Простота конфігурування та висока точність встановлення

Ручка регулювання реле часу встановлюється за допомогою викрутки  

Точне встановлення часу ручкою регулювання з підсвіченням

Реле часу ETD переконує широким часовим діапазоном — від мілісекунд до декількох днів. Із вбудованого реле можна легко зчитати усю важливу інформацію.

Швидке встановлення часу та функцій:

  • Для багатофункціональних реле — поворотним перемикачем на передній панелі
  • Для дуже тонких реле — ручкою регулювання

 

Застосовуються в усьому світі

Багатофункціональні реле часу серії ETD підходять до застосування в усьому світі завдяки інтегрованому широкодіапазонному блоку живлення для напруження від 24 до 240 В.

Економія простору та часу

Надзвичайно тонкі реле часу, ширина лише 6,2 мм  

Компактні реле часу заощаджують до 70 відсотків простору в розподільній шафі

Завдяки використанню надзвичайно тонких реле часу з габаритною шириною в 6,2 мм ви заощаджуєте до 70 відсотків простору в порівнянні зі звичайними реле часу.

Застосування перемичок з асортименту аксесуарів ПЛК суттєво зменшує час на електромонтаж.

Поєднуйте тонкі реле часу в одному корпусі з реле ПЛК та встановлюйте швидко та легко пристрої за допомогою перемичок та системних кабелів.

Сповіщення про помилку та цілеспрямоване відключення

Перемикач із нульовим потенціалом  

Перемикач із нульовим потенціалом у якості виходу для передавання та вимикання

Багатофункціональні реле часу обладнані двома виходами перемикального контакту з нульовим потенціалом. Таким чином вони передають помилку на контролер або прицільно відключають частину установки.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити