Реле часу

Бездоганний розрахунок часу

Бездоганний розрахунок часу

Реле часу ETD забезпечують точний відлік часу.

Назад до Системи вимірювання, керування та регулювання

Категорії

Область пошуку Реле часу

Показати всі продукти даної категорії

Реле часу ETD від Phoenix Contact — це економна альтернатива ПЛК: реле забезпечують простоту конфігурування да швидкий електромонтаж. Для керування часом ви маєте на вибір три лінійки продукції.

Переваги

  • Точний час спрацьовування завдяки чіткому встановленню параметрів часу від мілісекунд до декількох днів
  • Проста експлуатація — параметри часу зручно встановлюються на передній панелі
  • Застосування багатофункціональних реле часу з широкодіапазонним блоком живлення по всьому світу
  • Сповіщення про помилку та цілеспрямоване відключення завдяки використанню виходів перемикального контакту з нульовим потенціалом
  • Економія місця та часу в разі використання 6-міліметрових реле часу з вставними перемичками
  • Гнучке застосування навіть в малих розподільниках завдяки компактній монтажній формі реле часу

Ідеальний варіант для застосування у сфері серійного виробництва та монтажу в будівлі — компактні реле часу

Технологія з’єднання Push-in на реле часу в компактному монтажному корпусі  

Реле часу в компактному монтажному корпусі

Реле часу ETD-BL особливо добре підходять для монтажу у будівлі та застосування у сфері серійного виробництва обладнання та установок.

  • Економія місця, зокрема й у мобільних і децентралізованих частинах обладнання, завдяки компактній монтажній конструкції
  • Швидкий електричний монтаж без використання інструментів завдяки технології Push-in
  • Наочна діагностика завдяки чіткій світлодіодній індикації стану

 

Тонкі, точні, прості — реле часу в корпусі лише 6,2 мм завширшки

Дуже тонкі реле часу  

Компактне альтернативне рішення для простих задач з керування часом

Дуже тонкі реле часу на 24 В із можливістю встановлення часу та чітко заданою функцією: рішення для простих задач із керування часом, що дозволяє заощаджувати гроші та простір.

  • Заощаджуйте місце — завдяки дуже тонкому корпусу лише 6,2 мм завширшки
  • Підписана ручка регулювання з підсвіченням забезпечує високу точність настройки
  • Поєднуйте дуже тонкі реле часу в одному корпусі з реле ПЛК та легко встановлюйте пристрої за допомогою перемичок та системних кабелів

Для усіх класичних завдань керування часом — багатофункціональні реле часу

Багатофункціональні реле часу  

Багатофункціональні реле часу для універсальних застосувань

Універсальні реле від Phoenix Contact надають можливість обирати часовий діапазон та функції. Лише три типи реле для рішення всіх класичних завдань з керування часом.

  • Універсальне застосування завдяки різноманітним функціям
  • Два виходи перемикального контакту з нульовим потенціалом на габаритній ширині лише 22,5 мм
  • Напруга живлення через широкодіапазонний блок живлення
  • Встановлення точного часу спрацьовування від мілісекунд до декількох днів

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити