Назад до огляду

Приклади застосування

Реле часу ETD надає змогу керувати великою кількістю промислових застосувань, які вимагають високої точності відліку часу. Встановлення без використання програмного забезпечення та швидкий електромонтаж заощаджують ваш час та гроші.

Затримка ввімкнення

Затримка ввімкнення для конвеєрних стрічок  

Спочатку вмикається конвеєрна стрічка 1, потім конвеєрна стрічка 2

Завдяки затримці ввімкнення ви можете, наприклад, запускати насоси або двигуни один за одним, щоб зменшити пусковий струм.

Таким чином ви захищаєте конвеєрні стрічки від перевантаження під час включення:

  • спочатку вмикається конвеєрна стрічка 1
  • через встановлений час вмикається конвеєрна стрічка 2

Затримка вимикання

Затримка вимикання для конвеєрних стрічок  

Спочатку вимикається конвеєрна стрічка 2, потім конвеєрна стрічка 1

Використовуючи функцію затримки вимкнення ви можете, наприклад, встановити функцію холостого ходу для вентилятора або захистити насоси та двигуни від перевантаження під час вимикання.

Таким чином ви захищаєте конвеєрні стрічки від перевантаження під час відключення:

  • спочатку вимикається конвеєрна стрічка 2
  • через встановлений час вимикається конвеєрна стрічка 1

Генератор тактових імпульсів

За допомогою функції тактових імпульсів ви можете задавати імпульси та паузи.

Функція тактових імпульсів реле часу ETD використовується в наступних пристроях та процесах:

  • Сигнальні лампи, світлові стійки
  • Зворотне промивання фільтра
  • Промивання водопроводів
  • Рух повітряних засувок (запобігання заклинюванню)
  • Запуск насоса (запобігання заклинюванню)

Блінкер

Функція тактових імпульсів надає можливість встановлювати відношення імпульсів та пауз як 1:1.

Наступні приклади демонструють застосування реле часу з функцією блінкера: запуск елементів індикації, таких як індикатор несправностей, сигнальні лампи та позиційне підсвічення.

Аналіз послідовності імпульсів

Аналіз послідовності імпульсів для конвеєрних стрічок  

Якщо за встановлений проміжок часу на конвеєрну стрічку не потрапить жоден виріб, конвеєр зупиниться

За допомогою функції аналізу послідовності імпульсів ви можете задавати часовий діапазон, в який має спрацювати контакт контролю — так звана сторожова функція.

Цей приклад демонструє автоматичне відключення конвеєрної стрічки або сповіщення про помилку. Якщо в заданий проміжок часу не відбувається імпульс, конвеєрна стрічка вимикається або передається повідомлення про помилку.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити